寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H' | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1
(kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAMS-44-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | BK | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | BK | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | BK | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | BK | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | BK | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | SG | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | SG | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | SG | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | SG | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-30-SG | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | SG | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | OR | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | OR | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | OR | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | OR | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-30-OR | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | OR | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | RD | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | RD | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | RD | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | RD | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M4-30-RD | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | RD | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 28 | BK | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | BK | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | BK | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | BK | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | BK | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | BK | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | BK | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 28 | SG | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | SG | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | SG | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | SG | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-30-SG | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | SG | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-35-SG | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | SG | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | SG | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 28 | OR | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | OR | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | OR | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | OR | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-30-OR | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | OR | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-35-OR | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | OR | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | OR | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 28 | RD | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | RD | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | RD | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | RD | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-30-RD | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | RD | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-35-RD | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | RD | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-44-M5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | RD | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 61 | BK | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 62 | BK | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 63 | BK | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 63 | BK | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 64 | BK | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 65 | BK | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M5-50 | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 66 | BK | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 61 | SG | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 62 | SG | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 63 | SG | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-30-SG | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 63 | SG | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-35-SG | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 64 | SG | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 65 | SG | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 66 | SG | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 61 | OR | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 62 | OR | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 63 | OR | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-30-OR | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 63 | OR | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-35-OR | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 64 | OR | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 65 | OR | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 66 | OR | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 61 | RD | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 62 | RD | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 63 | RD | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-30-RD | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 63 | RD | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-35-RD | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 64 | RD | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 65 | RD | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M5-50-RD | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 66 | RD | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 61 | BK | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | BK | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 63 | BK | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | BK | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 65 | BK | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | BK | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | BK | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-63-M6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 61 | SG | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | SG | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 63 | SG | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-30-SG | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | SG | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-35-SG | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 65 | SG | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | SG | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | SG | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 61 | OR | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | OR | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 63 | OR | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-30-OR | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | OR | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-35-OR | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 65 | OR | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | OR | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | OR | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-16-RD | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 61 | RD | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | RD | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 63 | RD | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-30-RD | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | RD | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-35-RD | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 65 | RD | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | RD | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-63-M6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | RD | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 118 | BK | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 119 | BK | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 120 | BK | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 121 | BK | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 122 | BK | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 124 | BK | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M6-60 | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 126 | BK | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 118 | SG | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 119 | SG | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-30-SG | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 120 | SG | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-35-SG | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 121 | SG | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 122 | SG | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 124 | SG | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-60-SG | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 126 | SG | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 118 | OR | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 119 | OR | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-30-OR | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 120 | OR | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-35-OR | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 121 | OR | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 122 | OR | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 124 | OR | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-60-OR | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 126 | OR | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 118 | RD | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 119 | RD | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-30-RD | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 120 | RD | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-35-RD | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 121 | RD | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 122 | RD | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 124 | RD | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M6-60-RD | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 126 | RD | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 122 | BK | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 123 | BK | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 124 | BK | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 125 | BK | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 127 | BK | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 131 | BK | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M8-60 | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 134 | BK | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-82-M8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 122 | SG | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 123 | SG | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-30-SG | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 124 | SG | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-35-SG | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 125 | SG | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 127 | SG | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 131 | SG | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-60-SG | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 134 | SG | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 122 | OR | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 123 | OR | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-30-OR | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 124 | OR | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-35-OR | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 125 | OR | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 127 | OR | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 131 | OR | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-60-OR | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 134 | OR | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 122 | RD | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 123 | RD | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-30-RD | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 124 | RD | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-35-RD | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 125 | RD | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 127 | RD | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 131 | RD | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-82-M8-60-RD | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 134 | RD | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 224 | BK | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 225 | BK | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 227 | BK | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 228 | BK | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 230 | BK | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 233 | BK | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-60 | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 237 | BK | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 224 | SG | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 225 | SG | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-30-SG | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 227 | SG | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-35-SG | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 228 | SG | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 230 | SG | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 233 | SG | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-60-SG | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 237 | SG | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 224 | OR | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 225 | OR | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-30-OR | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 227 | OR | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-35-OR | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 228 | OR | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 230 | OR | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 233 | OR | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-60-OR | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 237 | OR | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 224 | RD | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 225 | RD | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-30-RD | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 227 | RD | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-35-RD | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 228 | RD | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 230 | RD | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 233 | RD | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M8-60-RD | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 237 | RD | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 228 | BK | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 231 | BK | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-101-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 234 | BK | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-101-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 237 | BK | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 240 | BK | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-101-M10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 246 | BK | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-101-M10-60 | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 252 | BK | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAMS-101-M10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 228 | SG | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 231 | SG | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-30-SG | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 234 | SG | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-35-SG | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 237 | SG | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 240 | SG | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 246 | SG | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-60-SG | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 252 | SG | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 228 | OR | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 231 | OR | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-30-OR | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 234 | OR | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-35-OR | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 237 | OR | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 240 | OR | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 246 | OR | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-60-OR | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 252 | OR | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 228 | RD | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 231 | RD | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-30-RD | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 234 | RD | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-35-RD | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 237 | RD | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 240 | RD | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 246 | RD | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAMS-101-M10-60-RD | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 252 | RD | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
材質・仕上げ
| LWAMS | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUS303相当 |
| ピン | SUS303相当 ニッケルメッキ |
| コンタクトプレート | ポリアセタール |
| 調整ねじ | SUS303相当 ニッケルメッキ |
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| なし | つや消し黒 |
| OR | オレンジ |
| SG | シルバーグレー |
| RD | レッド |
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

使用上の注意
- くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
- H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。