寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H' | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1
(kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAMS-101-M8-20-ANI | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 263 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-25-ANI | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 265 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-30-ANI | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 266 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-35-ANI | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 267 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-40-ANI | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 269 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-50-ANI | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 272 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-60-ANI | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 276 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
材質・仕上げ
LWAMS-ANI | |
---|---|
レバー部 | SCS13A相当*1 |
ねじ部 | SUS303相当 |
ピン | SUS303相当 ニッケルメッキ |
コンタクトプレート | SUS431相当 |
調整ねじ | SUS303相当 ニッケルメッキ |
*1: SCS13Aは化学成分がSUS304相当のステンレス鋳鋼です。
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS
使用上の注意
使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。
レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。