寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBM-44-M4-12-AST | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-16-AST | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-20-AST | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-25-AST | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 29 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-30-AST | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-12-AST | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-16-AST | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-20-AST | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-25-AST | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 31 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-30-AST | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 31 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-35-AST | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-40-AST | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-16-AST | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 65 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-20-AST | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 66 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-25-AST | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 68 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-30-AST | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 69 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-35-AST | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 69 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-40-AST | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 70 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-50-AST | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 71 | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-16-AST | M6 | 1 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 67 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-20-AST | M6 | 1 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 67 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-25-AST | M6 | 1 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 69 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-30-AST | M6 | 1 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 50 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-35-AST | M6 | 1 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 70 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-40-AST | M6 | 1 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 72 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-50-AST | M6 | 1 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 76 | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-20-AST | M6 | 1 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 131 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-25-AST | M6 | 1 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 131 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-30-AST | M6 | 1 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 132 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-35-AST | M6 | 1 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 134 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-40-AST | M6 | 1 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 137 | 5,380 | 5,918 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-50-AST | M6 | 1 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 137 | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-60-AST | M6 | 1 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 138 | 5,680 | 6,248 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-20-AST | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 135 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-25-AST | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 136 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-30-AST | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 137 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-35-AST | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 140 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-40-AST | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 141 | 5,380 | 5,918 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-50-AST | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 143 | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-60-AST | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 147 | 5,680 | 6,248 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-20-AST | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 255 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-25-AST | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 265 | 7,300 | 8,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-30-AST | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 258 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-35-AST | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 260 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-40-AST | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 261 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-50-AST | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 262 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-60-AST | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 266 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-20-AST | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 257 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-25-AST | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 258 | 7,300 | 8,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-30-AST | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 262 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-35-AST | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 266 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-40-AST | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 266 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-50-AST | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 270 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-60-AST | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 278 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
材質・仕上げ
| LWBM-AST | |
|---|---|
| レバー部 | スティール(精密鋳造用鋼) 三価クロメート処理 |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303相当 無電解ニッケルメッキ |
| コンタクトプレート | スティール 亜鉛フレークコーティング |
特長
- スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

使用上の注意
くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。