• カムレバー

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

Clamping Lever with Cam - Fix Type

LWBM-ST

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWBMLWBM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWBM-STカムレバー(おねじ) - 固定タイプ  寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
30
35
40
50
60

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWBM-44-M4-12-ST M4 0.7 12 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.4 24 3,180 3,498 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M4-16-ST M4 0.7 16 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.4 26 3,170 3,487 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M4-20-ST M4 0.7 20 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.4 26 3,180 3,498 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M4-25-ST M4 0.7 25 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.4 26 3,500 3,850 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M4-30-ST M4 0.7 30 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.4 27 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M5-12-ST M5 0.8 12 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 26 3,180 3,498 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M5-16-ST M5 0.8 16 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 26 3,170 3,487 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M5-20-ST M5 0.8 20 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 27 3,180 3,498 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M5-25-ST M5 0.8 25 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 27 3,500 3,850 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M5-30-ST M5 0.8 30 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 28 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M5-35-ST M5 0.8 35 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 29 3,500 3,850 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-44-M5-40-ST M5 0.8 40 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 29 3,180 3,498 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M5-16-ST M5 0.8 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 60 3,360 3,696 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M5-20-ST M5 0.8 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 61 3,420 3,762 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M5-25-ST M5 0.8 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 61 3,460 3,806 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M5-30-ST M5 0.8 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 62 3,530 3,883 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M5-35-ST M5 0.8 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 63 3,550 3,905 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M5-40-ST M5 0.8 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 64 3,590 3,949 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M5-50-ST M5 0.8 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 65 3,700 4,070 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M6-16-ST M6 1 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 61 3,360 3,696 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M6-20-ST M6 1 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 62 3,420 3,762 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M6-25-ST M6 1 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 63 3,460 3,806 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M6-30-ST M6 1 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 64 3,530 3,883 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M6-35-ST M6 1 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 65 3,550 3,905 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M6-40-ST M6 1 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 65 3,590 3,949 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-63-M6-50-ST M6 1 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 67 3,700 4,070 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M6-20-ST M6 1 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 119 4,320 4,752 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M6-25-ST M6 1 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 119 4,380 4,818 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M6-30-ST M6 1 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 121 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M6-35-ST M6 1 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 121 4,570 5,027 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M6-40-ST M6 1 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 122 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M6-50-ST M6 1 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 123 4,610 5,071 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M6-60-ST M6 1 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 125 4,870 5,357 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M8-20-ST M8 1.25 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 121 4,320 4,752 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M8-25-ST M8 1.25 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 124 4,380 4,818 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M8-30-ST M8 1.25 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 124 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M8-35-ST M8 1.25 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 126 4,570 5,027 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M8-40-ST M8 1.25 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 126 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M8-50-ST M8 1.25 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 130 4,610 5,071 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-82-M8-60-ST M8 1.25 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 134 4,870 5,357 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M8-20-ST M8 1.25 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 231 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M8-25-ST M8 1.25 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 231 6,940 7,634 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M8-30-ST M8 1.25 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 234 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M8-35-ST M8 1.25 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 235 7,150 7,865 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M8-40-ST M8 1.25 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 238 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M8-50-ST M8 1.25 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 235 7,030 7,733 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M8-60-ST M8 1.25 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 240 7,000 7,700 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M10-20-ST M10 1.5 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 233 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M10-25-ST M10 1.5 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 236 6,940 7,634 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M10-30-ST M10 1.5 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 238 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M10-35-ST M10 1.5 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 238 7,150 7,865 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M10-40-ST M10 1.5 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 241 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M10-50-ST M10 1.5 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 254 7,030 7,733 CAD カート 実働15日目出荷
LWBM-101-M10-60-ST M10 1.5 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 257 7,000 7,700 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
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
LWBM-ST
レバー部 スティール(精密鋳造用鋼)
三価クロメート処理
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
ピン SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
コンタクトプレート ガラス繊維強化ナイロン6

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • レバー部およびねじ部はスティール製です。
  • ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

LWBM-STカムレバー(おねじ) - 固定タイプ


使用上の注意

くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWBM-STカムレバー(おねじ) - 固定タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。


下記値は、参考値であり保証値ではありません。

LWBM-STカムレバー(おねじ) - 固定タイプ


関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケットLWRBSがあります。LWRBS

LWBM-STカムレバー(おねじ) - 固定タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

カラーを選ぶ

カムレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります