寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBMS-44-M4-12-ANI | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M4-16-ANI | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M4-20-ANI | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M4-25-ANI | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 31 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M4-30-ANI | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 31 | 5,960 | 6,556 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M5-12-ANI | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M5-16-ANI | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 31 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M5-20-ANI | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 33 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M5-25-ANI | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 33 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M5-30-ANI | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 33 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M5-35-ANI | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 35 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-44-M5-40-ANI | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 35 | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-63-M5-16-ANI | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 68 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-63-M5-20-ANI | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 69 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-63-M5-25-ANI | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 70 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-63-M5-30-ANI | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 70 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-63-M5-35-ANI | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 71 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-63-M5-40-ANI | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 72 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-63-M5-50-ANI | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 73 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-63-M6-16-ANI | M6 | 1 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-63-M6-20-ANI | M6 | 1 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 69 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-63-M6-25-ANI | M6 | 1 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 70 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-63-M6-30-ANI | M6 | 1 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 71 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-63-M6-35-ANI | M6 | 1 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 72 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-63-M6-40-ANI | M6 | 1 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 73 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-63-M6-50-ANI | M6 | 1 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 75 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-82-M6-20-ANI | M6 | 1 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 129 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-82-M6-25-ANI | M6 | 1 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 130 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-82-M6-30-ANI | M6 | 1 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 131 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-82-M6-35-ANI | M6 | 1 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 132 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-82-M6-40-ANI | M6 | 1 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 133 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-82-M6-50-ANI | M6 | 1 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 135 | 7,530 | 8,283 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-82-M6-60-ANI | M6 | 1 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 137 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-82-M8-20-ANI | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 132 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-82-M8-25-ANI | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 133 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-82-M8-30-ANI | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 134 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-82-M8-35-ANI | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 135 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-82-M8-40-ANI | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 137 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-82-M8-50-ANI | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 140 | 7,530 | 8,283 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-82-M8-60-ANI | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 143 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-101-M8-20-ANI | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 250 | 8,730 | 9,603 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-101-M8-25-ANI | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 252 | 8,780 | 9,658 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-101-M8-30-ANI | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 254 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-101-M8-35-ANI | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 255 | 8,820 | 9,702 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-101-M8-40-ANI | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 257 | 8,880 | 9,768 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-101-M8-50-ANI | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 260 | 8,950 | 9,845 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-101-M8-60-ANI | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 264 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-101-M10-20-ANI | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 253 | 8,730 | 9,603 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-101-M10-25-ANI | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 256 | 8,780 | 9,658 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-101-M10-30-ANI | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 259 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-101-M10-35-ANI | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 262 | 8,820 | 9,702 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBMS-101-M10-40-ANI | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 265 | 8,880 | 9,768 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-101-M10-50-ANI | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 271 | 8,950 | 9,845 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBMS-101-M10-60-ANI | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 277 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
材質・仕上げ
| LWBMS-ANI | |
|---|---|
| レバー部 | SCS13A相当*1 |
| ねじ部 | SUS303相当 |
| ピン | SUS303相当 ニッケルメッキ |
| コンタクトプレート | SUS431相当 |
*1: SCS13Aは化学成分がSUS304相当のステンレス鋳鋼です。
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

使用上の注意
くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。