• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 3段引

Telescopic Slides

TSCA

形状図

TSCAスライドレール - 3段引寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 L2 A3 A4 A5 A6 B2 B3 B4 B5 B6 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSCA-300 300 320 620 192 224 - - 150 280 - - - 940 / 680 1680 28,200 31,020 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-350 350 375 725 192 224 - - 175 330 - - - 960 / 770 1960 28,600 31,460 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-400 400 440 840 224 256 - - 200 380 - - - 970 / 730 2240 29,000 31,900 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-450 450 495 945 288 320 - - 225 430 - - - 1100 / 830 2100 30,400 33,440 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-500 500 550 1050 320 352 - - 250 480 - - - 1190 / 910 2830 31,600 34,760 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-550 550 600 1150 352 384 - - 275 530 - - - 1180 / 900 3110 33,100 36,410 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-600 600 650 1250 416 448 - - 300 580 - - - 1230 / 970 3400 34,500 37,950 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-700 700 750 1450 448 480 - - 350 680 - - - 1290 / 1030 3980 36,400 40,040 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-800 800 848 1648 384 416 672 704 271 522.5 774 - - 1210 / 1020 4800 46,000 50,600 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-900 900 950 1850 416 448 768 800 305 589 874 - - 1050 / 900 5160 49,000 53,900 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-1000 1000 1050 2050 480 512 864 896 258 497 735.5 974 - 810 / 720 5690 56,700 62,370 CAD カート 実働15日目出荷
TSCA-1200 1200 1250 2450 576 608 1056 1088 251 482 712 943 1174 640 / 570 6900 65,900 72,490 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。
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
TSCA
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
アウターボールケージ
インナーボールケージ
スティール
亜鉛メッキ
ゴムストッパ エラストマ

特長

  • 3段引のスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。
  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSCAスライドレール - 3段引

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
十字穴付き皿小ねじ M4 M5
十字穴付き皿タッピンねじ M4/M4.5 M5

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります