• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 3段引

Telescopic Slides

TSCB

形状図

TSCBスライドレール - 3段引寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 L2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSCB-400 400 435 835 288 320 - - 43 118 193 268 343 - 1570 / 970 3090 40,400 44,440 CAD カート 実働15日目出荷
TSCB-450 450 485 935 288 320 - - 43 130.5 218 305.5 393 - 1600 / 1030 3500 41,700 45,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSCB-500 500 545 1045 352 384 - - 43 143 243 343 443 - 1690 / 1150 3900 42,500 46,750 CAD カート 実働15日目出荷
TSCB-550 550 595 1145 352 384 - - 43 155.5 268 380.5 493 - 1870 / 1160 4200 44,800 49,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSCB-600 600 650 1250 448 480 - - 43 168 293 418 543 - 1890 / 1180 4700 46,300 50,930 CAD カート 実働15日目出荷
TSCB-700 700 750 1450 448 480 - - 43 193 343 493 643 - 1870 / 1370 5400 49,800 54,780 CAD カート 実働15日目出荷
TSCB-800 800 850 1650 384 416 672 704 20 271 522.5 774 - - 2120 / 1470 6000 63,200 69,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSCB-900 900 950 1850 416 448 768 800 20 305 589 874 - - 1920 / 1250 7060 66,600 73,260 CAD カート 実働15日目出荷
TSCB-1000 1000 1050 2050 480 512 864 896 20 258.5 497 735.5 974 - 1790 / 1080 7800 74,800 82,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSCB-1200 1200 1250 2450 576 608 1056 1088 20 251 482 712 943 1174 1630 / 950 8700 84,600 93,060 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。
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
TSCB
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
アウターボールケージ
インナーボールケージ
スティール
亜鉛メッキ
ゴムストッパ エラストマ

特長

  • 3段引のスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。
  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSCBスライドレール - 3段引

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
十字穴付き皿小ねじ M4 M5
十字穴付き皿タッピンねじ M4/M4.5 M5

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります