• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 3段引

Telescopic Slides

TSCC-B

形状図

TSCC-Bスライドレール - 3段引寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 L2 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSCC-300-B 300 298 586 2250 / 1575 1380 39,400 43,340 CAD カート 実働15日目出荷
TSCC-400-B 400 398 786 2500 / 1750 1880 41,900 46,090 CAD カート 実働15日目出荷
TSCC-500-B 500 512 1000 2600 / 1800 2440 44,300 48,730 CAD カート 実働15日目出荷
TSCC-600-B 600 610 1198 2750 / 1920 2960 49,800 54,780 CAD カート 実働15日目出荷
TSCC-700-B 700 708 1396 2950 / 2250 3420 51,800 56,980 CAD カート 実働15日目出荷
TSCC-800-B 800 806 1594 3100 / 2175 3880 62,600 68,860 CAD カート 実働15日目出荷
TSCC-900-B 900 904 1792 3200 / 2250 4420 66,800 73,480 CAD カート 実働15日目出荷
TSCC-1000-B 1000 1000 1988 3250 / 2275 4925 96,900 106,590 CAD カート 実働15日目出荷
TSCC-1200-B 1200 1212 2400 2950 / 2025 5920 104,000 114,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSCC-1500-B 1500 1504 2992 2250 / 1575 7480 109,000 119,900 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 1本あたりの質量です。
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
品番 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17
TSCC-300-B - - - - - - - - 161 173 193 213 228 - - - - - - - - - 173 - 213 228
TSCC-400-B - - - - - - - - 261 273 293 313 328 - 161 - - - - - - 261 273 293 313 328
TSCC-500-B - - - - - - - - 361 373 393 413 428 - 229 - - - - - - 361 373 393 413 428
TSCC-600-B 213 228 363 378 - - - - 461 473 493 513 528 213 228 398 413 - - - - 461 473 493 513 528
TSCC-700-B 213 228 363 378 - - - - 561 573 593 613 628 313 328 463 478 - - - - 561 573 593 613 628
TSCC-800-B 313 328 463 478 - - - - 661 673 693 713 728 313 328 498 513 - - - - 661 673 693 713 728
TSCC-900-B 313 328 463 478 - - - - 761 773 793 813 828 413 428 563 578 - - - - 761 773 793 813 828
TSCC-1000-B 413 428 563 578 - - - - 861 873 893 913 928 413 428 598 613 - - - - 861 873 893 913 928
TSCC-1200-B 313 328 463 478 713 728 863 878 1061 1073 1093 1113 1128 313 328 463 478 713 728 863 878 1061 1073 1093 1113 1128
TSCC-1500-B 413 428 563 578 913 928 1063 1078 1361 1373 1393 1413 1428 413 428 563 578 913 928 1063 1078 1361 1373 1393 1413 1428

材質・仕上げ

TSCC-B
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
アウターボールケージ
インナーボールケージ
ポリエチレン
ゴムストッパ エラストマ

特長

  • 3段引のスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
  • 独自の樹脂製ボールケージによりスライドの操作性を向上。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。
  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は1本での販売となります。TSCC-B同士、またTSCC-MTSCC-KTSCC-Qと組み合わせることが可能です。TSCC-MTSCC-KTSCC-Q
  • 左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

充分な耐荷重性能を得るため、すべてのアウタースライドの取りつけ穴(φ6.6、φ5.2)、インナースライドの取りつけ穴(φ6.6、φ5.2)を使用してください。
長穴は位置調整時に使用してください。
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSCC-Bスライドレール - 3段引

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
六角穴付きボタンボルト M5/M6 M5/M6
六角穴付き低頭ボルト M5 M5

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

関連商品

クローズロック機構つきTSCC-Mがあります。
TSCC-M

TSCC-Bスライドレール - 3段引

オープンロック機構つきTSCC-Kがあります。
TSCC-K

TSCC-Bスライドレール - 3段引

オープン&クローズロック機構つきTSCC-Qがあります。
TSCC-Q

TSCC-Bスライドレール - 3段引


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります