単位 : mm
品番 | L | L1 | L2 | 耐荷重(N/ペア) 1万回/10万回*1 |
質量*2 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCC-900-B | 900 | 904 | 1792 | 3200 / 2250 | 4420 | 66,800 | 73,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。
詳しくは技術資料をご確認ください。
*2: 1本あたりの質量です。単位 : mm
品番 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCC-900-B | 313 | 328 | 463 | 478 | - | - | - | - | 761 | 773 | 793 | 813 | 828 | 413 | 428 | 563 | 578 | - | - | - | - | 761 | 773 | 793 | 813 | 828 |
TSCC-900-Bの材質・仕上げ
TSCC-B | |
---|---|
本体 | スティール 三価クロメート処理 |
ボールベアリング | スティール 焼入れ |
アウターボールケージ インナーボールケージ |
ポリエチレン |
ゴムストッパ | エラストマ |
TSCC-900-Bの特長
- 3段引のスライドレール。
- ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
- 独自の樹脂製ボールケージによりスライドの操作性を向上。
- 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。
- スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
- 本商品は1本での販売となります。TSCC-B同士、またTSCC-MTSCC-KTSCC-Qと組み合わせることが可能です。TSCC-MTSCC-KTSCC-Q
- 左右どちら側にも取りつけることが可能です。
*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
充分な耐荷重性能を得るため、すべてのアウタースライドの取りつけ穴(φ6.6、φ5.2)、インナースライドの取りつけ穴(φ6.6、φ5.2)を使用してください。長穴は位置調整時に使用してください。
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。
取りつけ用推奨ねじ | インナースライド | アウタースライド |
---|---|---|
六角穴付きボタンボルト | M5/M6 | M5/M6 |
六角穴付き低頭ボルト | M5 | M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
- クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。