• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 3段引 - 両スライド仕様

Telescopic Slides - Double-Sided

TSH

形状図

TSHスライドレール - 3段引 - 両スライド仕様寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
500
600
700
800

単位 : mm

品番 L L1 L2 A1 A2 B1 B2 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSH-500 500 503 988,5 64 192 64 192 1140 / 760 2800 61,600 67,760 CAD カート 実働15日目出荷
TSH-600 600 607 1192,5 80 240 80 240 1190 / 790 3340 73,200 80,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSH-700 700 711 1396,5 96 288 96 288 1310 / 870 3980 86,100 94,710 CAD カート 実働15日目出荷
TSH-800 800 815 1600,5 112 336 112 336 1380 / 920 4500 99,000 108,900 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。
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
TSH
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
アウターボールケージ
インナーボールケージ
スティール
亜鉛メッキ
ゴムストッパ エラストマ

特長

  • 3段引のスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
  • 両スライド仕様。左右どちらの方向にもスライドします。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。
  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSHスライドレール - 3段引 - 両スライド仕様

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
十字穴付き皿小ねじ M4 M5
十字穴付き皿タッピンねじ M4/M4.5 M5

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります