単位 : mm
品番 | H | L2 | L | L1 | L3 max. | W | W1 | t | t1 | A | B | M | d | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI-35-210-1010 | 35 | 210 | 1010 | 754 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 2343 | 114,000 | 125,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSI-35-210-1010の材質・仕上げ
TSI | |
---|---|
レール ランナー ストッパ |
スティール 三価クロメート処理 転走面硬化処理 |
ボールベアリング | スティール 焼入れ |
ボールケージ | スティール 亜鉛メッキ |
TSI-35-210-1010の特長
- ランナーの可動範囲がレール内に収まるリニアスライドレール。水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけ可能です。
- 縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応。1本のみでの使用も可能です。
- レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
- 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
定格荷重
TSIはさまざまな方向からの荷重に対応しています。定格荷重の向きなどは下記の情報をご確認ください。
品番 | 定格荷重*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | Mx(N・m) | My(N・m) | Mz(N・m) | |
TSI-28-60 | 3580 | 2500 | 37 | 25 | 18 |
TSI-28-80 | 4780 | 3345 | 65 | 45 | 23 |
TSI-28-130 | 7765 | 5435 | 166 | 117 | 38 |
TSI-28-210 | 12545 | 8780 | 430 | 300 | 62 |
TSI-35-130 | 9980 | 6985 | 219 | 156 | 50 |
TSI-35-210 | 16125 | 11290 | 560 | 394 | 87 |
TSI-35-290 | 22270 | 15590 | 1085 | 745 | 109 |
TSI-43-210 | 23140 | 16200 | 790 | 552 | 157 |
TSI-43-370 | 40775 | 28540 | 2445 | 1710 | 275 |
*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。詳しくは技術資料をご確認ください。
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。