• スライドレール・ローラガイド

リニアスライドレール - 伸縮式 - 水平取りつけ対応

Telescopic Linear Slides with Runners Connected in Dual Configuration

TSM

形状図

TSMリニアスライドレール - 伸縮式 - 水平取りつけ対応寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
210
370
450
530
610
770
930

単位 : mm

品番 H L L1 W W1 t1 d 定格荷重(N)*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSM-28-210 28 210 232 25.8 12.3 4 5.5 444 898 73,800 81,180 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-28-370 28 370 380 25.8 12.3 4 5.5 496 1630 99,700 109,670 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-28-450 28 450 464 25.8 12.3 4 5.5 405 1980 113,000 124,300 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-28-530 28 530 548 25.8 12.3 4 5.5 342 2300 134,000 147,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-35-370 35 370 406 34 16.5 3.5 6.5 534 2230 117,000 128,700 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-35-450 35 450 494 34 16.5 3.5 6.5 439 2835 133,000 146,300 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-35-530 35 530 558 34 16.5 3.5 6.5 409 3339 164,000 180,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-35-610 35 610 646 34 16.5 3.5 6.5 346 3843 177,000 194,700 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-43-450 43 450 486 44 21 4.5 8.5 1370 4700 163,000 179,300 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-43-610 43 610 626 44 21 4.5 8.5 1115 6400 210,000 231,000 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-43-770 43 770 796 44 21 4.5 8.5 870 8550 251,000 276,100 CAD カート 実働15日目出荷
TSM-43-930 43 930 966 44 21 4.5 8.5 714 10000 293,000 322,300 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。荷重の方向などは技術資料をご確認ください。
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
TSM
レール
ランナー
ストッパ
スティール
三価クロメート処理
転走面硬化処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
ボールケージ スティール
亜鉛メッキ
連結部 スティール
亜鉛メッキ

特長

  • 水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。

TSMリニアスライドレール - 伸縮式 - 水平取りつけ対応

  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
  • ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
  • レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
  • 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
  • 本商品は1本での販売となります。

用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

定格荷重

定格荷重は、レールが全開位置までスライドした状態で、その中央部に垂直・下向きに作用します。
定格荷重は垂直取りつけ、水平取りつけともに同値です。また2本使いを推奨しているため、回転方向の荷重には対応していません。
TSKを使用した例

TSMリニアスライドレール - 伸縮式 - 水平取りつけ対応


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります