寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
| TSN-29-394-A3-0 | 29 | 394 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 279 | 33,000 | 36,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-A3-1 | 29 | 394 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 309 | 41,100 | 45,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-A3-2 | 29 | 394 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 339 | 49,200 | 54,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-A3-0 | 29 | 474 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 317 | 33,200 | 36,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-A3-1 | 29 | 474 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 347 | 41,300 | 45,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-A3-2 | 29 | 474 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 377 | 49,500 | 54,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-A3-0 | 29 | 554 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 355 | 33,500 | 36,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-A3-1 | 29 | 554 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 385 | 41,600 | 45,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-A3-2 | 29 | 554 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 415 | 49,800 | 54,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-A3-0 | 29 | 634 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 394 | 33,600 | 36,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-A3-1 | 29 | 634 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 424 | 41,800 | 45,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-A3-2 | 29 | 634 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 454 | 49,900 | 54,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-A3-0 | 29 | 714 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 432 | 33,800 | 37,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-A3-1 | 29 | 714 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 462 | 41,900 | 46,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-A3-2 | 29 | 714 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 492 | 50,100 | 55,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-A3-0 | 29 | 794 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 471 | 34,000 | 37,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-A3-1 | 29 | 794 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 501 | 42,100 | 46,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-A3-2 | 29 | 794 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 531 | 50,200 | 55,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-A3-0 | 29 | 874 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 509 | 34,600 | 38,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-A3-1 | 29 | 874 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 539 | 42,700 | 46,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-A3-2 | 29 | 874 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 569 | 50,900 | 55,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-A3-0 | 29 | 954 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 547 | 35,200 | 38,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-A3-1 | 29 | 954 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 577 | 43,300 | 47,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-A3-2 | 29 | 954 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 607 | 51,500 | 56,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-A3-0 | 29 | 1034 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 586 | 35,800 | 39,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-A3-1 | 29 | 1034 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 616 | 44,000 | 48,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-A3-2 | 29 | 1034 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 646 | 52,100 | 57,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-A3-0 | 29 | 1194 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 663 | 36,400 | 40,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-A3-1 | 29 | 1194 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 693 | 44,600 | 49,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-A3-2 | 29 | 1194 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 723 | 52,700 | 57,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-A3-0 | 29 | 1434 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 778 | 37,300 | 41,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-A3-1 | 29 | 1434 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 808 | 45,500 | 50,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-A3-2 | 29 | 1434 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 838 | 53,600 | 58,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-A5-0 | 29 | 394 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 329 | 42,400 | 46,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-A5-1 | 29 | 394 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 359 | 50,500 | 55,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-A5-2 | 29 | 394 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 389 | 58,700 | 64,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-A5-0 | 29 | 474 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 367 | 42,600 | 46,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-A5-1 | 29 | 474 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 397 | 50,800 | 55,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-A5-2 | 29 | 474 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 427 | 58,900 | 64,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-A5-0 | 29 | 554 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 405 | 42,900 | 47,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-A5-1 | 29 | 554 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 435 | 51,000 | 56,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-A5-2 | 29 | 554 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 465 | 59,200 | 65,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-A5-0 | 29 | 634 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 444 | 43,100 | 47,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-A5-1 | 29 | 634 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 474 | 51,200 | 56,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-A5-2 | 29 | 634 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 504 | 59,400 | 65,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-A5-0 | 29 | 714 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 482 | 43,200 | 47,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-A5-1 | 29 | 714 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 512 | 51,400 | 56,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-A5-2 | 29 | 714 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 542 | 59,500 | 65,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-A5-0 | 29 | 794 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 521 | 43,400 | 47,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-A5-1 | 29 | 794 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 551 | 51,500 | 56,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-A5-2 | 29 | 794 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 581 | 59,700 | 65,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-A5-0 | 29 | 874 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 559 | 44,000 | 48,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-A5-1 | 29 | 874 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 589 | 52,200 | 57,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-A5-2 | 29 | 874 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 619 | 60,300 | 66,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-A5-0 | 29 | 954 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 597 | 44,600 | 49,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-A5-1 | 29 | 954 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 627 | 52,800 | 58,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-A5-2 | 29 | 954 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 657 | 60,900 | 66,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-A5-0 | 29 | 1034 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 636 | 45,200 | 49,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-A5-1 | 29 | 1034 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 666 | 53,400 | 58,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-A5-2 | 29 | 1034 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 696 | 61,500 | 67,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-A5-0 | 29 | 1194 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 713 | 45,800 | 50,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-A5-1 | 29 | 1194 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 743 | 54,000 | 59,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-A5-2 | 29 | 1194 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 773 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-A5-0 | 29 | 1434 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 828 | 46,800 | 51,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-A5-1 | 29 | 1434 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 858 | 54,900 | 60,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-A5-2 | 29 | 1434 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 888 | 63,000 | 69,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-B3-0 | 29 | 394 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 369 | 53,000 | 58,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-B3-1 | 29 | 394 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 399 | 61,100 | 67,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-B3-2 | 29 | 394 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 429 | 69,300 | 76,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-B3-0 | 29 | 474 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 407 | 53,200 | 58,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-B3-1 | 29 | 474 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 437 | 61,400 | 67,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-B3-2 | 29 | 474 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 467 | 69,500 | 76,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-B3-0 | 29 | 554 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 445 | 53,500 | 58,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-B3-1 | 29 | 554 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 475 | 61,600 | 67,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-B3-2 | 29 | 554 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 505 | 69,800 | 76,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-B3-0 | 29 | 634 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 484 | 53,700 | 59,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-B3-1 | 29 | 634 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 514 | 61,800 | 67,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-B3-2 | 29 | 634 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 544 | 69,900 | 76,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-B3-0 | 29 | 714 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 522 | 53,800 | 59,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-B3-1 | 29 | 714 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 552 | 61,900 | 68,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-B3-2 | 29 | 714 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 582 | 70,100 | 77,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-B3-0 | 29 | 794 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 561 | 54,000 | 59,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-B3-1 | 29 | 794 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 591 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-B3-2 | 29 | 794 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 621 | 70,300 | 77,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-B3-0 | 29 | 874 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 599 | 54,600 | 60,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-B3-1 | 29 | 874 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 629 | 62,700 | 68,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-B3-2 | 29 | 874 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 659 | 70,900 | 77,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-B3-0 | 29 | 954 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 637 | 55,200 | 60,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-B3-1 | 29 | 954 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 667 | 63,400 | 69,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-B3-2 | 29 | 954 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 697 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-B3-0 | 29 | 1034 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 676 | 55,800 | 61,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-B3-1 | 29 | 1034 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 706 | 64,000 | 70,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-B3-2 | 29 | 1034 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 736 | 72,100 | 79,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-B3-0 | 29 | 1194 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 753 | 56,400 | 62,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-B3-1 | 29 | 1194 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 783 | 64,600 | 71,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-B3-2 | 29 | 1194 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 813 | 72,700 | 79,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-B3-0 | 29 | 1434 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 868 | 57,300 | 63,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-B3-1 | 29 | 1434 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 898 | 65,500 | 72,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-B3-2 | 29 | 1434 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 928 | 73,600 | 80,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-B5-0 | 29 | 394 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 469 | 71,800 | 78,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-B5-1 | 29 | 394 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 499 | 80,000 | 88,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-394-B5-2 | 29 | 394 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 529 | 88,100 | 96,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-B5-0 | 29 | 474 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 507 | 72,100 | 79,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-B5-1 | 29 | 474 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 537 | 80,200 | 88,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-474-B5-2 | 29 | 474 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 567 | 88,400 | 97,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-B5-0 | 29 | 554 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 545 | 72,400 | 79,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-B5-1 | 29 | 554 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 575 | 80,500 | 88,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-554-B5-2 | 29 | 554 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 605 | 88,600 | 97,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-B5-0 | 29 | 634 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 584 | 72,500 | 79,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-B5-1 | 29 | 634 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 614 | 80,700 | 88,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-634-B5-2 | 29 | 634 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 644 | 88,800 | 97,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-B5-0 | 29 | 714 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 622 | 72,700 | 79,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-B5-1 | 29 | 714 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 652 | 80,800 | 88,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-714-B5-2 | 29 | 714 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 682 | 88,900 | 97,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-B5-0 | 29 | 794 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 661 | 72,800 | 80,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-B5-1 | 29 | 794 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 691 | 81,000 | 89,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-794-B5-2 | 29 | 794 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 721 | 89,100 | 98,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-B5-0 | 29 | 874 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 699 | 73,500 | 80,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-B5-1 | 29 | 874 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 729 | 81,600 | 89,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-874-B5-2 | 29 | 874 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 759 | 89,800 | 98,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-B5-0 | 29 | 954 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 737 | 74,100 | 81,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-B5-1 | 29 | 954 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 767 | 82,200 | 90,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-954-B5-2 | 29 | 954 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 797 | 90,400 | 99,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-B5-0 | 29 | 1034 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 776 | 74,700 | 82,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-B5-1 | 29 | 1034 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 806 | 82,800 | 91,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1034-B5-2 | 29 | 1034 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 836 | 91,000 | 100,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-B5-0 | 29 | 1194 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 853 | 75,300 | 82,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-B5-1 | 29 | 1194 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 883 | 83,400 | 91,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1194-B5-2 | 29 | 1194 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 913 | 91,600 | 100,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-B5-0 | 29 | 1434 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 968 | 76,200 | 83,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-B5-1 | 29 | 1434 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 998 | 84,300 | 92,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-29-1434-B5-2 | 29 | 1434 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 1028 | 92,500 | 101,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-A3-0 | 37 | 394 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 405 | 39,400 | 43,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-A3-1 | 37 | 394 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 445 | 48,600 | 53,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-A3-2 | 37 | 394 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 485 | 57,800 | 63,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-A3-0 | 37 | 474 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 465 | 39,500 | 43,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-A3-1 | 37 | 474 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 505 | 48,700 | 53,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-A3-2 | 37 | 474 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 545 | 57,900 | 63,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-A3-0 | 37 | 554 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 525 | 39,700 | 43,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-A3-1 | 37 | 554 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 565 | 48,900 | 53,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-A3-2 | 37 | 554 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 605 | 58,100 | 63,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-A3-0 | 37 | 634 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 585 | 39,800 | 43,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-A3-1 | 37 | 634 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 625 | 49,000 | 53,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-A3-2 | 37 | 634 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 665 | 58,200 | 64,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-A3-0 | 37 | 714 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 645 | 40,000 | 44,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-A3-1 | 37 | 714 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 685 | 49,200 | 54,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-A3-2 | 37 | 714 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 725 | 58,400 | 64,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-A3-0 | 37 | 794 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 705 | 40,100 | 44,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-A3-1 | 37 | 794 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 745 | 49,400 | 54,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-A3-2 | 37 | 794 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 785 | 58,600 | 64,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-A3-0 | 37 | 874 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 765 | 40,300 | 44,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-A3-1 | 37 | 874 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 805 | 49,500 | 54,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-A3-2 | 37 | 874 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 845 | 58,700 | 64,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-A3-0 | 37 | 954 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 825 | 40,400 | 44,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-A3-1 | 37 | 954 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 865 | 49,600 | 54,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-A3-2 | 37 | 954 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 905 | 58,800 | 64,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-A3-0 | 37 | 1034 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 885 | 40,600 | 44,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-A3-1 | 37 | 1034 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 925 | 49,800 | 54,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-A3-2 | 37 | 1034 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 965 | 59,000 | 64,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-A3-0 | 37 | 1194 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1005 | 41,000 | 45,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-A3-1 | 37 | 1194 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1045 | 50,200 | 55,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-A3-2 | 37 | 1194 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1085 | 59,400 | 65,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-A3-0 | 37 | 1434 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1180 | 41,500 | 45,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-A3-1 | 37 | 1434 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1220 | 50,700 | 55,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-A3-2 | 37 | 1434 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1260 | 59,900 | 65,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-A5-0 | 37 | 394 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 475 | 48,800 | 53,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-A5-1 | 37 | 394 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 515 | 58,000 | 63,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-A5-2 | 37 | 394 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 555 | 67,200 | 73,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-A5-0 | 37 | 474 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 535 | 49,000 | 53,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-A5-1 | 37 | 474 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 575 | 58,200 | 64,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-A5-2 | 37 | 474 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 615 | 67,400 | 74,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-A5-0 | 37 | 554 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 595 | 49,100 | 54,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-A5-1 | 37 | 554 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 635 | 58,300 | 64,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-A5-2 | 37 | 554 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 675 | 67,500 | 74,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-A5-0 | 37 | 634 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 655 | 49,300 | 54,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-A5-1 | 37 | 634 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 695 | 58,500 | 64,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-A5-2 | 37 | 634 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 735 | 67,700 | 74,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-A5-0 | 37 | 714 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 715 | 49,400 | 54,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-A5-1 | 37 | 714 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 755 | 58,600 | 64,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-A5-2 | 37 | 714 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 795 | 67,800 | 74,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-A5-0 | 37 | 794 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 775 | 49,600 | 54,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-A5-1 | 37 | 794 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 815 | 58,800 | 64,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-A5-2 | 37 | 794 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 855 | 68,000 | 74,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-A5-0 | 37 | 874 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 835 | 49,800 | 54,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-A5-1 | 37 | 874 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 875 | 59,000 | 64,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-A5-2 | 37 | 874 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 915 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-A5-0 | 37 | 954 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 895 | 49,900 | 54,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-A5-1 | 37 | 954 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 935 | 59,100 | 65,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-A5-2 | 37 | 954 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 975 | 68,300 | 75,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-A5-0 | 37 | 1034 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 955 | 50,100 | 55,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-A5-1 | 37 | 1034 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 995 | 59,300 | 65,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-A5-2 | 37 | 1034 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1035 | 68,500 | 75,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-A5-0 | 37 | 1194 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1075 | 50,400 | 55,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-A5-1 | 37 | 1194 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1115 | 59,600 | 65,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-A5-2 | 37 | 1194 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1155 | 68,800 | 75,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-A5-0 | 37 | 1434 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1250 | 51,000 | 56,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-A5-1 | 37 | 1434 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1290 | 60,200 | 66,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-A5-2 | 37 | 1434 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1330 | 69,400 | 76,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-B3-0 | 37 | 394 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 515 | 61,100 | 67,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-B3-1 | 37 | 394 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 555 | 70,300 | 77,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-B3-2 | 37 | 394 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 595 | 79,500 | 87,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-B3-0 | 37 | 474 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 575 | 61,200 | 67,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-B3-1 | 37 | 474 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 615 | 70,400 | 77,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-B3-2 | 37 | 474 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 655 | 79,600 | 87,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-B3-0 | 37 | 554 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 635 | 61,400 | 67,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-B3-1 | 37 | 554 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 675 | 70,600 | 77,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-B3-2 | 37 | 554 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 715 | 79,800 | 87,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-B3-0 | 37 | 634 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 695 | 61,500 | 67,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-B3-1 | 37 | 634 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 735 | 70,700 | 77,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-B3-2 | 37 | 634 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 775 | 79,900 | 87,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-B3-0 | 37 | 714 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 755 | 61,700 | 67,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-B3-1 | 37 | 714 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 795 | 70,900 | 77,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-B3-2 | 37 | 714 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 835 | 80,100 | 88,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-B3-0 | 37 | 794 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 815 | 61,800 | 67,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-B3-1 | 37 | 794 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 855 | 71,000 | 78,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-B3-2 | 37 | 794 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 895 | 80,300 | 88,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-B3-0 | 37 | 874 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 875 | 62,000 | 68,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-B3-1 | 37 | 874 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 915 | 71,200 | 78,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-B3-2 | 37 | 874 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 955 | 80,400 | 88,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-B3-0 | 37 | 954 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 935 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-B3-1 | 37 | 954 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 975 | 71,300 | 78,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-B3-2 | 37 | 954 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1015 | 80,500 | 88,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-B3-0 | 37 | 1034 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 995 | 62,300 | 68,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-B3-1 | 37 | 1034 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1035 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-B3-2 | 37 | 1034 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1075 | 80,700 | 88,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-B3-0 | 37 | 1194 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1115 | 62,700 | 68,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-B3-1 | 37 | 1194 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1155 | 71,900 | 79,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-B3-2 | 37 | 1194 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1195 | 81,100 | 89,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-B3-0 | 37 | 1434 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1290 | 63,200 | 69,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-B3-1 | 37 | 1434 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1330 | 72,400 | 79,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-B3-2 | 37 | 1434 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1370 | 81,600 | 89,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-B5-0 | 37 | 394 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 655 | 80,000 | 88,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-B5-1 | 37 | 394 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 695 | 89,200 | 98,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-394-B5-2 | 37 | 394 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 735 | 98,400 | 108,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-B5-0 | 37 | 474 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 715 | 80,100 | 88,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-B5-1 | 37 | 474 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 755 | 89,400 | 98,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-474-B5-2 | 37 | 474 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 795 | 98,600 | 108,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-B5-0 | 37 | 554 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 775 | 80,300 | 88,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-B5-1 | 37 | 554 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 815 | 89,500 | 98,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-554-B5-2 | 37 | 554 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 855 | 98,700 | 108,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-B5-0 | 37 | 634 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 835 | 80,400 | 88,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-B5-1 | 37 | 634 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 875 | 89,700 | 98,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-634-B5-2 | 37 | 634 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 915 | 98,900 | 108,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-B5-0 | 37 | 714 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 895 | 80,600 | 88,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-B5-1 | 37 | 714 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 935 | 89,800 | 98,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-714-B5-2 | 37 | 714 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 975 | 99,000 | 108,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-B5-0 | 37 | 794 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 955 | 80,800 | 88,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-B5-1 | 37 | 794 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 995 | 90,000 | 99,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-794-B5-2 | 37 | 794 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1035 | 99,200 | 109,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-B5-0 | 37 | 874 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1015 | 80,900 | 88,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-B5-1 | 37 | 874 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1055 | 90,100 | 99,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-874-B5-2 | 37 | 874 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1095 | 99,300 | 109,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-B5-0 | 37 | 954 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1075 | 81,100 | 89,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-B5-1 | 37 | 954 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1115 | 90,300 | 99,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-954-B5-2 | 37 | 954 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1155 | 99,500 | 109,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-B5-0 | 37 | 1034 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1135 | 81,200 | 89,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-B5-1 | 37 | 1034 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1175 | 90,400 | 99,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1034-B5-2 | 37 | 1034 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1215 | 99,600 | 109,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-B5-0 | 37 | 1194 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1255 | 81,600 | 89,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-B5-1 | 37 | 1194 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1295 | 90,800 | 99,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1194-B5-2 | 37 | 1194 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1335 | 100,000 | 110,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-B5-0 | 37 | 1434 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1430 | 82,100 | 90,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-B5-1 | 37 | 1434 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1470 | 91,300 | 100,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSN-37-1434-B5-2 | 37 | 1434 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1510 | 101,000 | 111,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
| TSN | |
|---|---|
| ガイドレール | スティール 三価クロメート処理 |
| キャリッジ | SUS304 |
| ローラ | SUS440C |
| ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
| 商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
|---|---|---|
| TSN-A3 | 1 | 3 |
| TSN-A5 | 1 | 5 |
| TSN-B3 | 2 | 3 |
| TSN-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
| 商品記号 | ストッパ数 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。
| 取りつけ用推奨ねじ | レール |
|---|---|
| 六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
| 十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
| 十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。

使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。