• スライドレール・ローラガイド

TSN-29-A3

ローラガイドセット

Linear Guide Rail Systems

形状図

TSNローラガイドセット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
394
474
554
634
714
794
874
954
1034
1194
1434
キャリッジ数
すべて
1
ストッパ数
すべて
0
1
2

単位 : mm

品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSN-29-394-A3-0 29 394 1 0 92 23 425 175 7 279 33,000 36,300 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-394-A3-1 29 394 1 1 92 23 425 175 7 309 41,100 45,210 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-394-A3-2 29 394 1 2 92 23 425 175 7 339 49,200 54,120 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-0 29 474 1 0 92 23 425 175 7 317 33,200 36,520 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-1 29 474 1 1 92 23 425 175 7 347 41,300 45,430 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-2 29 474 1 2 92 23 425 175 7 377 49,500 54,450 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-0 29 554 1 0 92 23 425 175 7 355 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-1 29 554 1 1 92 23 425 175 7 385 41,600 45,760 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-2 29 554 1 2 92 23 425 175 7 415 49,800 54,780 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-0 29 634 1 0 92 23 425 175 7 394 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-1 29 634 1 1 92 23 425 175 7 424 41,800 45,980 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-2 29 634 1 2 92 23 425 175 7 454 49,900 54,890 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-0 29 714 1 0 92 23 425 175 7 432 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-1 29 714 1 1 92 23 425 175 7 462 41,900 46,090 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-2 29 714 1 2 92 23 425 175 7 492 50,100 55,110 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-0 29 794 1 0 92 23 425 175 7 471 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-1 29 794 1 1 92 23 425 175 7 501 42,100 46,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-2 29 794 1 2 92 23 425 175 7 531 50,200 55,220 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-0 29 874 1 0 92 23 425 175 7 509 34,600 38,060 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-1 29 874 1 1 92 23 425 175 7 539 42,700 46,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-2 29 874 1 2 92 23 425 175 7 569 50,900 55,990 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-0 29 954 1 0 92 23 425 175 7 547 35,200 38,720 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-1 29 954 1 1 92 23 425 175 7 577 43,300 47,630 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-2 29 954 1 2 92 23 425 175 7 607 51,500 56,650 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-0 29 1034 1 0 92 23 425 175 7 586 35,800 39,380 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-1 29 1034 1 1 92 23 425 175 7 616 44,000 48,400 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-2 29 1034 1 2 92 23 425 175 7 646 52,100 57,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-0 29 1194 1 0 92 23 425 175 7 663 36,400 40,040 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-1 29 1194 1 1 92 23 425 175 7 693 44,600 49,060 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-2 29 1194 1 2 92 23 425 175 7 723 52,700 57,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-0 29 1434 1 0 92 23 425 175 7 778 37,300 41,030 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-1 29 1434 1 1 92 23 425 175 7 808 45,500 50,050 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-2 29 1434 1 2 92 23 425 175 7 838 53,600 58,960 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSN-29-394-A3-0 29 394 1 0 92 23 425 175 7 279 33,000 36,300 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-394-A3-1 29 394 1 1 92 23 425 175 7 309 41,100 45,210 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-394-A3-2 29 394 1 2 92 23 425 175 7 339 49,200 54,120 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-0 29 474 1 0 92 23 425 175 7 317 33,200 36,520 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-1 29 474 1 1 92 23 425 175 7 347 41,300 45,430 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-2 29 474 1 2 92 23 425 175 7 377 49,500 54,450 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-0 29 554 1 0 92 23 425 175 7 355 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-1 29 554 1 1 92 23 425 175 7 385 41,600 45,760 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-2 29 554 1 2 92 23 425 175 7 415 49,800 54,780 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-0 29 634 1 0 92 23 425 175 7 394 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-1 29 634 1 1 92 23 425 175 7 424 41,800 45,980 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-2 29 634 1 2 92 23 425 175 7 454 49,900 54,890 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-0 29 714 1 0 92 23 425 175 7 432 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-1 29 714 1 1 92 23 425 175 7 462 41,900 46,090 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-2 29 714 1 2 92 23 425 175 7 492 50,100 55,110 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-0 29 794 1 0 92 23 425 175 7 471 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-1 29 794 1 1 92 23 425 175 7 501 42,100 46,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-2 29 794 1 2 92 23 425 175 7 531 50,200 55,220 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-0 29 874 1 0 92 23 425 175 7 509 34,600 38,060 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-1 29 874 1 1 92 23 425 175 7 539 42,700 46,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-2 29 874 1 2 92 23 425 175 7 569 50,900 55,990 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-0 29 954 1 0 92 23 425 175 7 547 35,200 38,720 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-1 29 954 1 1 92 23 425 175 7 577 43,300 47,630 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-2 29 954 1 2 92 23 425 175 7 607 51,500 56,650 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-0 29 1034 1 0 92 23 425 175 7 586 35,800 39,380 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-1 29 1034 1 1 92 23 425 175 7 616 44,000 48,400 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-2 29 1034 1 2 92 23 425 175 7 646 52,100 57,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-0 29 1194 1 0 92 23 425 175 7 663 36,400 40,040 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-1 29 1194 1 1 92 23 425 175 7 693 44,600 49,060 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-2 29 1194 1 2 92 23 425 175 7 723 52,700 57,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-0 29 1434 1 0 92 23 425 175 7 778 37,300 41,030 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-1 29 1434 1 1 92 23 425 175 7 808 45,500 50,050 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-2 29 1434 1 2 92 23 425 175 7 838 53,600 58,960 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSN-29-394-A3-0 29 394 1 0 92 23 425 175 7 279 33,000 36,300 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-394-A3-1 29 394 1 1 92 23 425 175 7 309 41,100 45,210 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-394-A3-2 29 394 1 2 92 23 425 175 7 339 49,200 54,120 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-0 29 474 1 0 92 23 425 175 7 317 33,200 36,520 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-1 29 474 1 1 92 23 425 175 7 347 41,300 45,430 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-2 29 474 1 2 92 23 425 175 7 377 49,500 54,450 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-0 29 554 1 0 92 23 425 175 7 355 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-1 29 554 1 1 92 23 425 175 7 385 41,600 45,760 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-2 29 554 1 2 92 23 425 175 7 415 49,800 54,780 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-0 29 634 1 0 92 23 425 175 7 394 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-1 29 634 1 1 92 23 425 175 7 424 41,800 45,980 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-2 29 634 1 2 92 23 425 175 7 454 49,900 54,890 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-0 29 714 1 0 92 23 425 175 7 432 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-1 29 714 1 1 92 23 425 175 7 462 41,900 46,090 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-2 29 714 1 2 92 23 425 175 7 492 50,100 55,110 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-0 29 794 1 0 92 23 425 175 7 471 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-1 29 794 1 1 92 23 425 175 7 501 42,100 46,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-2 29 794 1 2 92 23 425 175 7 531 50,200 55,220 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-0 29 874 1 0 92 23 425 175 7 509 34,600 38,060 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-1 29 874 1 1 92 23 425 175 7 539 42,700 46,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-2 29 874 1 2 92 23 425 175 7 569 50,900 55,990 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-0 29 954 1 0 92 23 425 175 7 547 35,200 38,720 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-1 29 954 1 1 92 23 425 175 7 577 43,300 47,630 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-2 29 954 1 2 92 23 425 175 7 607 51,500 56,650 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-0 29 1034 1 0 92 23 425 175 7 586 35,800 39,380 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-1 29 1034 1 1 92 23 425 175 7 616 44,000 48,400 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-2 29 1034 1 2 92 23 425 175 7 646 52,100 57,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-0 29 1194 1 0 92 23 425 175 7 663 36,400 40,040 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-1 29 1194 1 1 92 23 425 175 7 693 44,600 49,060 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-2 29 1194 1 2 92 23 425 175 7 723 52,700 57,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-0 29 1434 1 0 92 23 425 175 7 778 37,300 41,030 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-1 29 1434 1 1 92 23 425 175 7 808 45,500 50,050 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-2 29 1434 1 2 92 23 425 175 7 838 53,600 58,960 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSN-29-394-A3-0 29 394 1 0 92 23 425 175 7 279 33,000 36,300 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-394-A3-1 29 394 1 1 92 23 425 175 7 309 41,100 45,210 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-394-A3-2 29 394 1 2 92 23 425 175 7 339 49,200 54,120 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-0 29 474 1 0 92 23 425 175 7 317 33,200 36,520 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-1 29 474 1 1 92 23 425 175 7 347 41,300 45,430 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-474-A3-2 29 474 1 2 92 23 425 175 7 377 49,500 54,450 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-0 29 554 1 0 92 23 425 175 7 355 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-1 29 554 1 1 92 23 425 175 7 385 41,600 45,760 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-554-A3-2 29 554 1 2 92 23 425 175 7 415 49,800 54,780 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-0 29 634 1 0 92 23 425 175 7 394 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-1 29 634 1 1 92 23 425 175 7 424 41,800 45,980 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-634-A3-2 29 634 1 2 92 23 425 175 7 454 49,900 54,890 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-0 29 714 1 0 92 23 425 175 7 432 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-1 29 714 1 1 92 23 425 175 7 462 41,900 46,090 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-714-A3-2 29 714 1 2 92 23 425 175 7 492 50,100 55,110 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-0 29 794 1 0 92 23 425 175 7 471 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-1 29 794 1 1 92 23 425 175 7 501 42,100 46,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-794-A3-2 29 794 1 2 92 23 425 175 7 531 50,200 55,220 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-0 29 874 1 0 92 23 425 175 7 509 34,600 38,060 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-1 29 874 1 1 92 23 425 175 7 539 42,700 46,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-874-A3-2 29 874 1 2 92 23 425 175 7 569 50,900 55,990 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-0 29 954 1 0 92 23 425 175 7 547 35,200 38,720 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-1 29 954 1 1 92 23 425 175 7 577 43,300 47,630 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-954-A3-2 29 954 1 2 92 23 425 175 7 607 51,500 56,650 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-0 29 1034 1 0 92 23 425 175 7 586 35,800 39,380 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-1 29 1034 1 1 92 23 425 175 7 616 44,000 48,400 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1034-A3-2 29 1034 1 2 92 23 425 175 7 646 52,100 57,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-0 29 1194 1 0 92 23 425 175 7 663 36,400 40,040 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-1 29 1194 1 1 92 23 425 175 7 693 44,600 49,060 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1194-A3-2 29 1194 1 2 92 23 425 175 7 723 52,700 57,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-0 29 1434 1 0 92 23 425 175 7 778 37,300 41,030 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-1 29 1434 1 1 92 23 425 175 7 808 45,500 50,050 CAD カート 実働10日目出荷
TSN-29-1434-A3-2 29 1434 1 2 92 23 425 175 7 838 53,600 58,960 CAD カート 実働10日目出荷

*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。

材質・仕上げ

TSN
ガイドレール スティール
三価クロメート処理
キャリッジ SUS304
ローラ SUS440C
ストッパ SUS304
TPU 硬度ショアA80

特長

  • ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
  • ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
  • FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
  • 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
  • 本商品は1本での販売となります。
  • 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 キャリッジ数 ローラ数
TSN-A3 1 3
TSN-A5 1 5
TSN-B3 2 3
TSN-B5 2 5
  • 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 ストッパ数
0 0
1 1
2 2
  • レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。

用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSNローラガイドセット

取りつけ用推奨ねじ レール
六角穴付き皿ボルト M4/M5
十字穴付き皿小ねじ M4/M5
十字穴付き皿タッピンねじ M4.5/M5

推奨ねじ強度区分:8.8

キャリッジを固定する際は、M5のねじをご使用ください。
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。

TSNローラガイドセット


使用上の注意

  • 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
  • 必ず2本1組のペアで使用してください。
  • ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
  • キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。
  • ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

TSNにはこのような商品があります

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります