寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
TSN-29-394-A5-0 | 29 | 394 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 329 | 42,400 | 46,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-394-A5-1 | 29 | 394 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 359 | 50,500 | 55,550 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-394-A5-2 | 29 | 394 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 389 | 58,700 | 64,570 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-474-A5-0 | 29 | 474 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 367 | 42,600 | 46,860 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-474-A5-1 | 29 | 474 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 397 | 50,800 | 55,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-474-A5-2 | 29 | 474 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 427 | 58,900 | 64,790 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-554-A5-0 | 29 | 554 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 405 | 42,900 | 47,190 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-554-A5-1 | 29 | 554 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 435 | 51,000 | 56,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-554-A5-2 | 29 | 554 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 465 | 59,200 | 65,120 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-634-A5-0 | 29 | 634 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 444 | 43,100 | 47,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-634-A5-1 | 29 | 634 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 474 | 51,200 | 56,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-634-A5-2 | 29 | 634 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 504 | 59,400 | 65,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-714-A5-0 | 29 | 714 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 482 | 43,200 | 47,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-714-A5-1 | 29 | 714 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 512 | 51,400 | 56,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-714-A5-2 | 29 | 714 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 542 | 59,500 | 65,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-794-A5-0 | 29 | 794 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 521 | 43,400 | 47,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-794-A5-1 | 29 | 794 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 551 | 51,500 | 56,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-794-A5-2 | 29 | 794 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 581 | 59,700 | 65,670 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-874-A5-0 | 29 | 874 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 559 | 44,000 | 48,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-874-A5-1 | 29 | 874 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 589 | 52,200 | 57,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-874-A5-2 | 29 | 874 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 619 | 60,300 | 66,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-954-A5-0 | 29 | 954 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 597 | 44,600 | 49,060 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-954-A5-1 | 29 | 954 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 627 | 52,800 | 58,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-954-A5-2 | 29 | 954 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 657 | 60,900 | 66,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1034-A5-0 | 29 | 1034 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 636 | 45,200 | 49,720 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1034-A5-1 | 29 | 1034 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 666 | 53,400 | 58,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1034-A5-2 | 29 | 1034 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 696 | 61,500 | 67,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1194-A5-0 | 29 | 1194 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 713 | 45,800 | 50,380 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1194-A5-1 | 29 | 1194 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 743 | 54,000 | 59,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1194-A5-2 | 29 | 1194 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 773 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1434-A5-0 | 29 | 1434 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 828 | 46,800 | 51,480 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1434-A5-1 | 29 | 1434 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 858 | 54,900 | 60,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1434-A5-2 | 29 | 1434 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 888 | 63,000 | 69,300 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
TSN | |
---|---|
ガイドレール | スティール 三価クロメート処理 |
キャリッジ | SUS304 |
ローラ | SUS440C |
ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
---|---|---|
TSN-A3 | 1 | 3 |
TSN-A5 | 1 | 5 |
TSN-B3 | 2 | 3 |
TSN-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 | ストッパ数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。取りつけ用推奨ねじ | レール |
---|---|
六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。
使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。