寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
TSN-29-394-B3-0 | 29 | 394 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 369 | 53,000 | 58,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-394-B3-1 | 29 | 394 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 399 | 61,100 | 67,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-394-B3-2 | 29 | 394 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 429 | 69,300 | 76,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-474-B3-0 | 29 | 474 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 407 | 53,200 | 58,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-474-B3-1 | 29 | 474 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 437 | 61,400 | 67,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-474-B3-2 | 29 | 474 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 467 | 69,500 | 76,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-554-B3-0 | 29 | 554 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 445 | 53,500 | 58,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-554-B3-1 | 29 | 554 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 475 | 61,600 | 67,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-554-B3-2 | 29 | 554 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 505 | 69,800 | 76,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-634-B3-0 | 29 | 634 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 484 | 53,700 | 59,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-634-B3-1 | 29 | 634 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 514 | 61,800 | 67,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-634-B3-2 | 29 | 634 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 544 | 69,900 | 76,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-714-B3-0 | 29 | 714 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 522 | 53,800 | 59,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-714-B3-1 | 29 | 714 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 552 | 61,900 | 68,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-714-B3-2 | 29 | 714 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 582 | 70,100 | 77,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-794-B3-0 | 29 | 794 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 561 | 54,000 | 59,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-794-B3-1 | 29 | 794 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 591 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-794-B3-2 | 29 | 794 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 621 | 70,300 | 77,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-874-B3-0 | 29 | 874 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 599 | 54,600 | 60,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-874-B3-1 | 29 | 874 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 629 | 62,700 | 68,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-874-B3-2 | 29 | 874 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 659 | 70,900 | 77,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-954-B3-0 | 29 | 954 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 637 | 55,200 | 60,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-954-B3-1 | 29 | 954 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 667 | 63,400 | 69,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-954-B3-2 | 29 | 954 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 697 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1034-B3-0 | 29 | 1034 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 676 | 55,800 | 61,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1034-B3-1 | 29 | 1034 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 706 | 64,000 | 70,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1034-B3-2 | 29 | 1034 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 736 | 72,100 | 79,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1194-B3-0 | 29 | 1194 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 753 | 56,400 | 62,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1194-B3-1 | 29 | 1194 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 783 | 64,600 | 71,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1194-B3-2 | 29 | 1194 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 813 | 72,700 | 79,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1434-B3-0 | 29 | 1434 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 868 | 57,300 | 63,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1434-B3-1 | 29 | 1434 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 898 | 65,500 | 72,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1434-B3-2 | 29 | 1434 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 928 | 73,600 | 80,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
TSN | |
---|---|
ガイドレール | スティール 三価クロメート処理 |
キャリッジ | SUS304 |
ローラ | SUS440C |
ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
---|---|---|
TSN-A3 | 1 | 3 |
TSN-A5 | 1 | 5 |
TSN-B3 | 2 | 3 |
TSN-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 | ストッパ数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。取りつけ用推奨ねじ | レール |
---|---|
六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。
使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。