寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
TSN-29-394-B5-0 | 29 | 394 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 469 | 71,800 | 78,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-394-B5-1 | 29 | 394 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 499 | 80,000 | 88,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-394-B5-2 | 29 | 394 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 529 | 88,100 | 96,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-474-B5-0 | 29 | 474 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 507 | 72,100 | 79,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-474-B5-1 | 29 | 474 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 537 | 80,200 | 88,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-474-B5-2 | 29 | 474 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 567 | 88,400 | 97,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-554-B5-0 | 29 | 554 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 545 | 72,400 | 79,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-554-B5-1 | 29 | 554 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 575 | 80,500 | 88,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-554-B5-2 | 29 | 554 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 605 | 88,600 | 97,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-634-B5-0 | 29 | 634 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 584 | 72,500 | 79,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-634-B5-1 | 29 | 634 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 614 | 80,700 | 88,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-634-B5-2 | 29 | 634 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 644 | 88,800 | 97,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-714-B5-0 | 29 | 714 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 622 | 72,700 | 79,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-714-B5-1 | 29 | 714 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 652 | 80,800 | 88,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-714-B5-2 | 29 | 714 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 682 | 88,900 | 97,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-794-B5-0 | 29 | 794 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 661 | 72,800 | 80,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-794-B5-1 | 29 | 794 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 691 | 81,000 | 89,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-794-B5-2 | 29 | 794 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 721 | 89,100 | 98,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-874-B5-0 | 29 | 874 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 699 | 73,500 | 80,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-874-B5-1 | 29 | 874 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 729 | 81,600 | 89,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-874-B5-2 | 29 | 874 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 759 | 89,800 | 98,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-954-B5-0 | 29 | 954 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 737 | 74,100 | 81,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-954-B5-1 | 29 | 954 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 767 | 82,200 | 90,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-954-B5-2 | 29 | 954 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 797 | 90,400 | 99,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1034-B5-0 | 29 | 1034 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 776 | 74,700 | 82,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1034-B5-1 | 29 | 1034 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 806 | 82,800 | 91,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1034-B5-2 | 29 | 1034 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 836 | 91,000 | 100,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1194-B5-0 | 29 | 1194 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 853 | 75,300 | 82,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1194-B5-1 | 29 | 1194 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 883 | 83,400 | 91,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1194-B5-2 | 29 | 1194 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 913 | 91,600 | 100,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1434-B5-0 | 29 | 1434 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 968 | 76,200 | 83,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1434-B5-1 | 29 | 1434 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 998 | 84,300 | 92,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-29-1434-B5-2 | 29 | 1434 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 1028 | 92,500 | 101,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
TSN | |
---|---|
ガイドレール | スティール 三価クロメート処理 |
キャリッジ | SUS304 |
ローラ | SUS440C |
ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
---|---|---|
TSN-A3 | 1 | 3 |
TSN-A5 | 1 | 5 |
TSN-B3 | 2 | 3 |
TSN-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 | ストッパ数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。取りつけ用推奨ねじ | レール |
---|---|
六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。
使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。