寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
TSN-37-394-A3-0 | 37 | 394 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 405 | 39,400 | 43,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-394-A3-1 | 37 | 394 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 445 | 48,600 | 53,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-394-A3-2 | 37 | 394 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 485 | 57,800 | 63,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-474-A3-0 | 37 | 474 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 465 | 39,500 | 43,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-474-A3-1 | 37 | 474 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 505 | 48,700 | 53,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-474-A3-2 | 37 | 474 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 545 | 57,900 | 63,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-554-A3-0 | 37 | 554 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 525 | 39,700 | 43,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-554-A3-1 | 37 | 554 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 565 | 48,900 | 53,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-554-A3-2 | 37 | 554 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 605 | 58,100 | 63,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-634-A3-0 | 37 | 634 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 585 | 39,800 | 43,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-634-A3-1 | 37 | 634 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 625 | 49,000 | 53,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-634-A3-2 | 37 | 634 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 665 | 58,200 | 64,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-714-A3-0 | 37 | 714 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 645 | 40,000 | 44,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-714-A3-1 | 37 | 714 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 685 | 49,200 | 54,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-714-A3-2 | 37 | 714 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 725 | 58,400 | 64,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-794-A3-0 | 37 | 794 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 705 | 40,100 | 44,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-794-A3-1 | 37 | 794 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 745 | 49,400 | 54,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-794-A3-2 | 37 | 794 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 785 | 58,600 | 64,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-874-A3-0 | 37 | 874 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 765 | 40,300 | 44,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-874-A3-1 | 37 | 874 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 805 | 49,500 | 54,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-874-A3-2 | 37 | 874 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 845 | 58,700 | 64,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-954-A3-0 | 37 | 954 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 825 | 40,400 | 44,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-954-A3-1 | 37 | 954 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 865 | 49,600 | 54,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-954-A3-2 | 37 | 954 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 905 | 58,800 | 64,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-1034-A3-0 | 37 | 1034 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 885 | 40,600 | 44,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-1034-A3-1 | 37 | 1034 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 925 | 49,800 | 54,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-1034-A3-2 | 37 | 1034 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 965 | 59,000 | 64,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-1194-A3-0 | 37 | 1194 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1005 | 41,000 | 45,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-1194-A3-1 | 37 | 1194 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1045 | 50,200 | 55,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-1194-A3-2 | 37 | 1194 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1085 | 59,400 | 65,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-1434-A3-0 | 37 | 1434 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1180 | 41,500 | 45,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-1434-A3-1 | 37 | 1434 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1220 | 50,700 | 55,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSN-37-1434-A3-2 | 37 | 1434 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1260 | 59,900 | 65,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
TSN | |
---|---|
ガイドレール | スティール 三価クロメート処理 |
キャリッジ | SUS304 |
ローラ | SUS440C |
ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
---|---|---|
TSN-A3 | 1 | 3 |
TSN-A5 | 1 | 5 |
TSN-B3 | 2 | 3 |
TSN-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 | ストッパ数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。取りつけ用推奨ねじ | レール |
---|---|
六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。
使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。