寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
TSN-37-394-A5-0 | 37 | 394 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 475 | 48,800 | 53,680 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-394-A5-1 | 37 | 394 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 515 | 58,000 | 63,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-394-A5-2 | 37 | 394 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 555 | 67,200 | 73,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-474-A5-0 | 37 | 474 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 535 | 49,000 | 53,900 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-474-A5-1 | 37 | 474 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 575 | 58,200 | 64,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-474-A5-2 | 37 | 474 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 615 | 67,400 | 74,140 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-554-A5-0 | 37 | 554 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 595 | 49,100 | 54,010 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-554-A5-1 | 37 | 554 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 635 | 58,300 | 64,130 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-554-A5-2 | 37 | 554 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 675 | 67,500 | 74,250 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-634-A5-0 | 37 | 634 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 655 | 49,300 | 54,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-634-A5-1 | 37 | 634 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 695 | 58,500 | 64,350 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-634-A5-2 | 37 | 634 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 735 | 67,700 | 74,470 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-714-A5-0 | 37 | 714 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 715 | 49,400 | 54,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-714-A5-1 | 37 | 714 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 755 | 58,600 | 64,460 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-714-A5-2 | 37 | 714 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 795 | 67,800 | 74,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-794-A5-0 | 37 | 794 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 775 | 49,600 | 54,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-794-A5-1 | 37 | 794 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 815 | 58,800 | 64,680 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-794-A5-2 | 37 | 794 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 855 | 68,000 | 74,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-874-A5-0 | 37 | 874 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 835 | 49,800 | 54,780 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-874-A5-1 | 37 | 874 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 875 | 59,000 | 64,900 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-874-A5-2 | 37 | 874 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 915 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-954-A5-0 | 37 | 954 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 895 | 49,900 | 54,890 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-954-A5-1 | 37 | 954 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 935 | 59,100 | 65,010 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-954-A5-2 | 37 | 954 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 975 | 68,300 | 75,130 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1034-A5-0 | 37 | 1034 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 955 | 50,100 | 55,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1034-A5-1 | 37 | 1034 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 995 | 59,300 | 65,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1034-A5-2 | 37 | 1034 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1035 | 68,500 | 75,350 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1194-A5-0 | 37 | 1194 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1075 | 50,400 | 55,440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1194-A5-1 | 37 | 1194 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1115 | 59,600 | 65,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1194-A5-2 | 37 | 1194 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1155 | 68,800 | 75,680 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1434-A5-0 | 37 | 1434 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1250 | 51,000 | 56,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1434-A5-1 | 37 | 1434 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1290 | 60,200 | 66,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1434-A5-2 | 37 | 1434 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1330 | 69,400 | 76,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
TSN | |
---|---|
ガイドレール | スティール 三価クロメート処理 |
キャリッジ | SUS304 |
ローラ | SUS440C |
ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
---|---|---|
TSN-A3 | 1 | 3 |
TSN-A5 | 1 | 5 |
TSN-B3 | 2 | 3 |
TSN-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 | ストッパ数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。取りつけ用推奨ねじ | レール |
---|---|
六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。
使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。