• スライドレール・ローラガイド

TSNS-29-A3

ローラガイドセット - ステンレス製

Linear Guide Rail Systems - Stainless Steel

形状図

TSNSローラガイドセット - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
394
474
554
634
714
794
874
954
1034
1194
1434
キャリッジ数
すべて
1
ストッパ数
すべて
0
1
2

単位 : mm

品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSNS-29-394-A3-0 29 394 1 0 92 23 425 175 7 279 42,100 46,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-394-A3-1 29 394 1 1 92 23 425 175 7 309 50,300 55,330 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-394-A3-2 29 394 1 2 92 23 425 175 7 339 58,400 64,240 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-0 29 474 1 0 92 23 425 175 7 317 42,700 46,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-1 29 474 1 1 92 23 425 175 7 347 50,800 55,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-2 29 474 1 2 92 23 425 175 7 377 59,000 64,900 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-0 29 554 1 0 92 23 425 175 7 355 43,200 47,520 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-1 29 554 1 1 92 23 425 175 7 385 51,400 56,540 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-2 29 554 1 2 92 23 425 175 7 415 59,500 65,450 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-0 29 634 1 0 92 23 425 175 7 394 43,700 48,070 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-1 29 634 1 1 92 23 425 175 7 424 51,800 56,980 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-2 29 634 1 2 92 23 425 175 7 454 60,000 66,000 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-0 29 714 1 0 92 23 425 175 7 432 44,100 48,510 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-1 29 714 1 1 92 23 425 175 7 462 52,200 57,420 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-2 29 714 1 2 92 23 425 175 7 492 60,400 66,440 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-0 29 794 1 0 92 23 425 175 7 471 44,500 48,950 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-1 29 794 1 1 92 23 425 175 7 501 52,700 57,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-2 29 794 1 2 92 23 425 175 7 531 60,800 66,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-0 29 874 1 0 92 23 425 175 7 509 45,700 50,270 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-1 29 874 1 1 92 23 425 175 7 539 53,800 59,180 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-2 29 874 1 2 92 23 425 175 7 569 61,900 68,090 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-0 29 954 1 0 92 23 425 175 7 547 46,800 51,480 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-1 29 954 1 1 92 23 425 175 7 577 54,900 60,390 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-2 29 954 1 2 92 23 425 175 7 607 63,100 69,410 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-0 29 1034 1 0 92 23 425 175 7 586 48,000 52,800 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-1 29 1034 1 1 92 23 425 175 7 616 56,100 61,710 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-2 29 1034 1 2 92 23 425 175 7 646 64,200 70,620 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-0 29 1194 1 0 92 23 425 175 7 663 48,800 53,680 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-1 29 1194 1 1 92 23 425 175 7 693 57,000 62,700 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-2 29 1194 1 2 92 23 425 175 7 723 65,100 71,610 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-0 29 1434 1 0 92 23 425 175 7 778 50,200 55,220 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-1 29 1434 1 1 92 23 425 175 7 808 58,300 64,130 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-2 29 1434 1 2 92 23 425 175 7 838 66,500 73,150 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSNS-29-394-A3-0 29 394 1 0 92 23 425 175 7 279 42,100 46,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-394-A3-1 29 394 1 1 92 23 425 175 7 309 50,300 55,330 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-394-A3-2 29 394 1 2 92 23 425 175 7 339 58,400 64,240 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-0 29 474 1 0 92 23 425 175 7 317 42,700 46,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-1 29 474 1 1 92 23 425 175 7 347 50,800 55,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-2 29 474 1 2 92 23 425 175 7 377 59,000 64,900 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-0 29 554 1 0 92 23 425 175 7 355 43,200 47,520 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-1 29 554 1 1 92 23 425 175 7 385 51,400 56,540 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-2 29 554 1 2 92 23 425 175 7 415 59,500 65,450 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-0 29 634 1 0 92 23 425 175 7 394 43,700 48,070 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-1 29 634 1 1 92 23 425 175 7 424 51,800 56,980 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-2 29 634 1 2 92 23 425 175 7 454 60,000 66,000 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-0 29 714 1 0 92 23 425 175 7 432 44,100 48,510 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-1 29 714 1 1 92 23 425 175 7 462 52,200 57,420 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-2 29 714 1 2 92 23 425 175 7 492 60,400 66,440 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-0 29 794 1 0 92 23 425 175 7 471 44,500 48,950 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-1 29 794 1 1 92 23 425 175 7 501 52,700 57,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-2 29 794 1 2 92 23 425 175 7 531 60,800 66,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-0 29 874 1 0 92 23 425 175 7 509 45,700 50,270 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-1 29 874 1 1 92 23 425 175 7 539 53,800 59,180 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-2 29 874 1 2 92 23 425 175 7 569 61,900 68,090 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-0 29 954 1 0 92 23 425 175 7 547 46,800 51,480 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-1 29 954 1 1 92 23 425 175 7 577 54,900 60,390 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-2 29 954 1 2 92 23 425 175 7 607 63,100 69,410 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-0 29 1034 1 0 92 23 425 175 7 586 48,000 52,800 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-1 29 1034 1 1 92 23 425 175 7 616 56,100 61,710 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-2 29 1034 1 2 92 23 425 175 7 646 64,200 70,620 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-0 29 1194 1 0 92 23 425 175 7 663 48,800 53,680 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-1 29 1194 1 1 92 23 425 175 7 693 57,000 62,700 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-2 29 1194 1 2 92 23 425 175 7 723 65,100 71,610 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-0 29 1434 1 0 92 23 425 175 7 778 50,200 55,220 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-1 29 1434 1 1 92 23 425 175 7 808 58,300 64,130 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-2 29 1434 1 2 92 23 425 175 7 838 66,500 73,150 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSNS-29-394-A3-0 29 394 1 0 92 23 425 175 7 279 42,100 46,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-394-A3-1 29 394 1 1 92 23 425 175 7 309 50,300 55,330 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-394-A3-2 29 394 1 2 92 23 425 175 7 339 58,400 64,240 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-0 29 474 1 0 92 23 425 175 7 317 42,700 46,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-1 29 474 1 1 92 23 425 175 7 347 50,800 55,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-2 29 474 1 2 92 23 425 175 7 377 59,000 64,900 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-0 29 554 1 0 92 23 425 175 7 355 43,200 47,520 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-1 29 554 1 1 92 23 425 175 7 385 51,400 56,540 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-2 29 554 1 2 92 23 425 175 7 415 59,500 65,450 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-0 29 634 1 0 92 23 425 175 7 394 43,700 48,070 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-1 29 634 1 1 92 23 425 175 7 424 51,800 56,980 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-2 29 634 1 2 92 23 425 175 7 454 60,000 66,000 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-0 29 714 1 0 92 23 425 175 7 432 44,100 48,510 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-1 29 714 1 1 92 23 425 175 7 462 52,200 57,420 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-2 29 714 1 2 92 23 425 175 7 492 60,400 66,440 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-0 29 794 1 0 92 23 425 175 7 471 44,500 48,950 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-1 29 794 1 1 92 23 425 175 7 501 52,700 57,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-2 29 794 1 2 92 23 425 175 7 531 60,800 66,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-0 29 874 1 0 92 23 425 175 7 509 45,700 50,270 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-1 29 874 1 1 92 23 425 175 7 539 53,800 59,180 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-2 29 874 1 2 92 23 425 175 7 569 61,900 68,090 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-0 29 954 1 0 92 23 425 175 7 547 46,800 51,480 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-1 29 954 1 1 92 23 425 175 7 577 54,900 60,390 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-2 29 954 1 2 92 23 425 175 7 607 63,100 69,410 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-0 29 1034 1 0 92 23 425 175 7 586 48,000 52,800 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-1 29 1034 1 1 92 23 425 175 7 616 56,100 61,710 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-2 29 1034 1 2 92 23 425 175 7 646 64,200 70,620 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-0 29 1194 1 0 92 23 425 175 7 663 48,800 53,680 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-1 29 1194 1 1 92 23 425 175 7 693 57,000 62,700 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-2 29 1194 1 2 92 23 425 175 7 723 65,100 71,610 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-0 29 1434 1 0 92 23 425 175 7 778 50,200 55,220 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-1 29 1434 1 1 92 23 425 175 7 808 58,300 64,130 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-2 29 1434 1 2 92 23 425 175 7 838 66,500 73,150 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSNS-29-394-A3-0 29 394 1 0 92 23 425 175 7 279 42,100 46,310 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-394-A3-1 29 394 1 1 92 23 425 175 7 309 50,300 55,330 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-394-A3-2 29 394 1 2 92 23 425 175 7 339 58,400 64,240 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-0 29 474 1 0 92 23 425 175 7 317 42,700 46,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-1 29 474 1 1 92 23 425 175 7 347 50,800 55,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-474-A3-2 29 474 1 2 92 23 425 175 7 377 59,000 64,900 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-0 29 554 1 0 92 23 425 175 7 355 43,200 47,520 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-1 29 554 1 1 92 23 425 175 7 385 51,400 56,540 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-554-A3-2 29 554 1 2 92 23 425 175 7 415 59,500 65,450 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-0 29 634 1 0 92 23 425 175 7 394 43,700 48,070 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-1 29 634 1 1 92 23 425 175 7 424 51,800 56,980 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-634-A3-2 29 634 1 2 92 23 425 175 7 454 60,000 66,000 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-0 29 714 1 0 92 23 425 175 7 432 44,100 48,510 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-1 29 714 1 1 92 23 425 175 7 462 52,200 57,420 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-714-A3-2 29 714 1 2 92 23 425 175 7 492 60,400 66,440 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-0 29 794 1 0 92 23 425 175 7 471 44,500 48,950 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-1 29 794 1 1 92 23 425 175 7 501 52,700 57,970 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-794-A3-2 29 794 1 2 92 23 425 175 7 531 60,800 66,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-0 29 874 1 0 92 23 425 175 7 509 45,700 50,270 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-1 29 874 1 1 92 23 425 175 7 539 53,800 59,180 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-874-A3-2 29 874 1 2 92 23 425 175 7 569 61,900 68,090 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-0 29 954 1 0 92 23 425 175 7 547 46,800 51,480 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-1 29 954 1 1 92 23 425 175 7 577 54,900 60,390 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-954-A3-2 29 954 1 2 92 23 425 175 7 607 63,100 69,410 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-0 29 1034 1 0 92 23 425 175 7 586 48,000 52,800 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-1 29 1034 1 1 92 23 425 175 7 616 56,100 61,710 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1034-A3-2 29 1034 1 2 92 23 425 175 7 646 64,200 70,620 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-0 29 1194 1 0 92 23 425 175 7 663 48,800 53,680 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-1 29 1194 1 1 92 23 425 175 7 693 57,000 62,700 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1194-A3-2 29 1194 1 2 92 23 425 175 7 723 65,100 71,610 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-0 29 1434 1 0 92 23 425 175 7 778 50,200 55,220 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-1 29 1434 1 1 92 23 425 175 7 808 58,300 64,130 CAD カート 実働10日目出荷
TSNS-29-1434-A3-2 29 1434 1 2 92 23 425 175 7 838 66,500 73,150 CAD カート 実働10日目出荷

*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。

材質・仕上げ

TSNS
ガイドレール SUS430
キャリッジ SUS304
ローラ SUS440C
ストッパ SUS304
TPU 硬度ショアA80

特長

  • レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
  • ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
  • ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
  • FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
  • 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
  • 本商品は1本での販売となります。
  • 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 キャリッジ数 ローラ数
TSNS-A3 1 3
TSNS-A5 1 5
TSNS-B3 2 3
TSNS-B5 2 5
  • 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 ストッパ数
0 0
1 1
2 2
  • レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。

用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSNSローラガイドセット - ステンレス製

取りつけ用推奨ねじ レール
六角穴付き皿ボルト M4/M5
十字穴付き皿小ねじ M4/M5
十字穴付き皿タッピンねじ M4.5/M5

推奨ねじ強度区分:8.8

キャリッジを固定する際は、M5のねじをご使用ください。
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。

TSNSローラガイドセット - ステンレス製


使用上の注意

  • 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
  • 必ず2本1組のペアで使用してください。
  • ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
  • キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。
  • ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

TSNSにはこのような商品があります

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります