寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
TSNS-29-394-A5-0 | 29 | 394 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 329 | 51,500 | 56,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-394-A5-1 | 29 | 394 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 359 | 59,700 | 65,670 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-394-A5-2 | 29 | 394 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 389 | 67,800 | 74,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-474-A5-0 | 29 | 474 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 367 | 52,100 | 57,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-474-A5-1 | 29 | 474 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 397 | 60,200 | 66,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-474-A5-2 | 29 | 474 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 427 | 68,400 | 75,240 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-554-A5-0 | 29 | 554 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 405 | 52,700 | 57,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-554-A5-1 | 29 | 554 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 435 | 60,800 | 66,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-554-A5-2 | 29 | 554 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 465 | 69,000 | 75,900 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-634-A5-0 | 29 | 634 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 444 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-634-A5-1 | 29 | 634 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 474 | 61,300 | 67,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-634-A5-2 | 29 | 634 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 504 | 69,400 | 76,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-714-A5-0 | 29 | 714 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 482 | 53,500 | 58,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-714-A5-1 | 29 | 714 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 512 | 61,700 | 67,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-714-A5-2 | 29 | 714 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 542 | 69,800 | 76,780 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-794-A5-0 | 29 | 794 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 521 | 54,000 | 59,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-794-A5-1 | 29 | 794 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 551 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-794-A5-2 | 29 | 794 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 581 | 70,200 | 77,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-874-A5-0 | 29 | 874 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 559 | 55,100 | 60,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-874-A5-1 | 29 | 874 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 589 | 63,200 | 69,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-874-A5-2 | 29 | 874 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 619 | 71,400 | 78,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-954-A5-0 | 29 | 954 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 597 | 56,200 | 61,820 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-954-A5-1 | 29 | 954 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 627 | 64,400 | 70,840 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-954-A5-2 | 29 | 954 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 657 | 72,500 | 79,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1034-A5-0 | 29 | 1034 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 636 | 57,400 | 63,140 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1034-A5-1 | 29 | 1034 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 666 | 65,500 | 72,050 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1034-A5-2 | 29 | 1034 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 696 | 73,700 | 81,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1194-A5-0 | 29 | 1194 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 713 | 58,300 | 64,130 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1194-A5-1 | 29 | 1194 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 743 | 66,400 | 73,040 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1194-A5-2 | 29 | 1194 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 773 | 74,600 | 82,060 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1434-A5-0 | 29 | 1434 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 828 | 59,600 | 65,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1434-A5-1 | 29 | 1434 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 858 | 67,800 | 74,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1434-A5-2 | 29 | 1434 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 888 | 75,900 | 83,490 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
TSNS | |
---|---|
ガイドレール | SUS430 |
キャリッジ | SUS304 |
ローラ | SUS440C |
ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
---|---|---|
TSNS-A3 | 1 | 3 |
TSNS-A5 | 1 | 5 |
TSNS-B3 | 2 | 3 |
TSNS-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 | ストッパ数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。取りつけ用推奨ねじ | レール |
---|---|
六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。
使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。