寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
TSNS-29-394-B3-0 | 29 | 394 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 369 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-394-B3-1 | 29 | 394 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 399 | 70,300 | 77,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-394-B3-2 | 29 | 394 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 429 | 78,400 | 86,240 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-474-B3-0 | 29 | 474 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 407 | 62,700 | 68,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-474-B3-1 | 29 | 474 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 437 | 70,800 | 77,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-474-B3-2 | 29 | 474 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 467 | 79,000 | 86,900 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-554-B3-0 | 29 | 554 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 445 | 63,300 | 69,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-554-B3-1 | 29 | 554 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 475 | 71,400 | 78,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-554-B3-2 | 29 | 554 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 505 | 79,500 | 87,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-634-B3-0 | 29 | 634 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 484 | 63,700 | 70,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-634-B3-1 | 29 | 634 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 514 | 71,800 | 78,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-634-B3-2 | 29 | 634 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 544 | 80,000 | 88,000 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-714-B3-0 | 29 | 714 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 522 | 64,100 | 70,510 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-714-B3-1 | 29 | 714 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 552 | 72,200 | 79,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-714-B3-2 | 29 | 714 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 582 | 80,400 | 88,440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-794-B3-0 | 29 | 794 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 561 | 64,500 | 70,950 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-794-B3-1 | 29 | 794 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 591 | 72,700 | 79,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-794-B3-2 | 29 | 794 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 621 | 80,800 | 88,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-874-B3-0 | 29 | 874 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 599 | 65,700 | 72,270 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-874-B3-1 | 29 | 874 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 629 | 73,800 | 81,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-874-B3-2 | 29 | 874 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 659 | 82,000 | 90,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-954-B3-0 | 29 | 954 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 637 | 66,800 | 73,480 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-954-B3-1 | 29 | 954 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 667 | 75,000 | 82,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-954-B3-2 | 29 | 954 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 697 | 83,100 | 91,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1034-B3-0 | 29 | 1034 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 676 | 68,000 | 74,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1034-B3-1 | 29 | 1034 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 706 | 76,100 | 83,710 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1034-B3-2 | 29 | 1034 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 736 | 84,300 | 92,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1194-B3-0 | 29 | 1194 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 753 | 68,900 | 75,790 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1194-B3-1 | 29 | 1194 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 783 | 77,000 | 84,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1194-B3-2 | 29 | 1194 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 813 | 85,100 | 93,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1434-B3-0 | 29 | 1434 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 868 | 70,200 | 77,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1434-B3-1 | 29 | 1434 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 898 | 78,400 | 86,240 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSNS-29-1434-B3-2 | 29 | 1434 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 928 | 86,500 | 95,150 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
TSNS | |
---|---|
ガイドレール | SUS430 |
キャリッジ | SUS304 |
ローラ | SUS440C |
ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
---|---|---|
TSNS-A3 | 1 | 3 |
TSNS-A5 | 1 | 5 |
TSNS-B3 | 2 | 3 |
TSNS-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 | ストッパ数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。取りつけ用推奨ねじ | レール |
---|---|
六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。
使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。