• スライドレール・ローラガイド

TSNS-37-A5

ローラガイドセット - ステンレス製

Linear Guide Rail Systems - Stainless Steel

形状図

TSNSローラガイドセット - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
394
474
554
634
714
794
874
954
1034
1194
1434
キャリッジ数
すべて
1
ストッパ数
すべて
0
1
2

単位 : mm

品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSNS-37-394-A5-0 37 394 1 0 158 30 1150 400 40 475 61,700 67,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-394-A5-1 37 394 1 1 158 30 1150 400 40 515 70,900 77,990 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-394-A5-2 37 394 1 2 158 30 1150 400 40 555 80,100 88,110 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-0 37 474 1 0 158 30 1150 400 40 535 62,100 68,310 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-1 37 474 1 1 158 30 1150 400 40 575 71,300 78,430 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-2 37 474 1 2 158 30 1150 400 40 615 80,500 88,550 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-0 37 554 1 0 158 30 1150 400 40 595 62,500 68,750 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-1 37 554 1 1 158 30 1150 400 40 635 71,700 78,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-2 37 554 1 2 158 30 1150 400 40 675 80,900 88,990 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-0 37 634 1 0 158 30 1150 400 40 655 62,900 69,190 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-1 37 634 1 1 158 30 1150 400 40 695 72,100 79,310 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-2 37 634 1 2 158 30 1150 400 40 735 81,300 89,430 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-0 37 714 1 0 158 30 1150 400 40 715 63,200 69,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-1 37 714 1 1 158 30 1150 400 40 755 72,400 79,640 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-2 37 714 1 2 158 30 1150 400 40 795 81,700 89,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-0 37 794 1 0 158 30 1150 400 40 775 63,600 69,960 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-1 37 794 1 1 158 30 1150 400 40 815 72,800 80,080 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-2 37 794 1 2 158 30 1150 400 40 855 82,000 90,200 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-0 37 874 1 0 158 30 1150 400 40 835 64,000 70,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-1 37 874 1 1 158 30 1150 400 40 875 73,200 80,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-2 37 874 1 2 158 30 1150 400 40 915 82,400 90,640 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-0 37 954 1 0 158 30 1150 400 40 895 64,400 70,840 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-1 37 954 1 1 158 30 1150 400 40 935 73,600 80,960 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-2 37 954 1 2 158 30 1150 400 40 975 82,800 91,080 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-0 37 1034 1 0 158 30 1150 400 40 955 64,800 71,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-1 37 1034 1 1 158 30 1150 400 40 995 74,000 81,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-2 37 1034 1 2 158 30 1150 400 40 1035 83,200 91,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-0 37 1194 1 0 158 30 1150 400 40 1075 65,600 72,160 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-1 37 1194 1 1 158 30 1150 400 40 1115 74,800 82,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-2 37 1194 1 2 158 30 1150 400 40 1155 84,000 92,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-0 37 1434 1 0 158 30 1150 400 40 1250 66,700 73,370 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-1 37 1434 1 1 158 30 1150 400 40 1290 75,900 83,490 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-2 37 1434 1 2 158 30 1150 400 40 1330 85,100 93,610 CAD カート 実働15日目出荷
品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSNS-37-394-A5-0 37 394 1 0 158 30 1150 400 40 475 61,700 67,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-394-A5-1 37 394 1 1 158 30 1150 400 40 515 70,900 77,990 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-394-A5-2 37 394 1 2 158 30 1150 400 40 555 80,100 88,110 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-0 37 474 1 0 158 30 1150 400 40 535 62,100 68,310 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-1 37 474 1 1 158 30 1150 400 40 575 71,300 78,430 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-2 37 474 1 2 158 30 1150 400 40 615 80,500 88,550 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-0 37 554 1 0 158 30 1150 400 40 595 62,500 68,750 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-1 37 554 1 1 158 30 1150 400 40 635 71,700 78,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-2 37 554 1 2 158 30 1150 400 40 675 80,900 88,990 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-0 37 634 1 0 158 30 1150 400 40 655 62,900 69,190 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-1 37 634 1 1 158 30 1150 400 40 695 72,100 79,310 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-2 37 634 1 2 158 30 1150 400 40 735 81,300 89,430 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-0 37 714 1 0 158 30 1150 400 40 715 63,200 69,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-1 37 714 1 1 158 30 1150 400 40 755 72,400 79,640 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-2 37 714 1 2 158 30 1150 400 40 795 81,700 89,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-0 37 794 1 0 158 30 1150 400 40 775 63,600 69,960 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-1 37 794 1 1 158 30 1150 400 40 815 72,800 80,080 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-2 37 794 1 2 158 30 1150 400 40 855 82,000 90,200 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-0 37 874 1 0 158 30 1150 400 40 835 64,000 70,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-1 37 874 1 1 158 30 1150 400 40 875 73,200 80,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-2 37 874 1 2 158 30 1150 400 40 915 82,400 90,640 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-0 37 954 1 0 158 30 1150 400 40 895 64,400 70,840 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-1 37 954 1 1 158 30 1150 400 40 935 73,600 80,960 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-2 37 954 1 2 158 30 1150 400 40 975 82,800 91,080 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-0 37 1034 1 0 158 30 1150 400 40 955 64,800 71,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-1 37 1034 1 1 158 30 1150 400 40 995 74,000 81,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-2 37 1034 1 2 158 30 1150 400 40 1035 83,200 91,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-0 37 1194 1 0 158 30 1150 400 40 1075 65,600 72,160 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-1 37 1194 1 1 158 30 1150 400 40 1115 74,800 82,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-2 37 1194 1 2 158 30 1150 400 40 1155 84,000 92,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-0 37 1434 1 0 158 30 1150 400 40 1250 66,700 73,370 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-1 37 1434 1 1 158 30 1150 400 40 1290 75,900 83,490 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-2 37 1434 1 2 158 30 1150 400 40 1330 85,100 93,610 CAD カート 実働15日目出荷
品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSNS-37-394-A5-0 37 394 1 0 158 30 1150 400 40 475 61,700 67,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-394-A5-1 37 394 1 1 158 30 1150 400 40 515 70,900 77,990 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-394-A5-2 37 394 1 2 158 30 1150 400 40 555 80,100 88,110 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-0 37 474 1 0 158 30 1150 400 40 535 62,100 68,310 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-1 37 474 1 1 158 30 1150 400 40 575 71,300 78,430 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-2 37 474 1 2 158 30 1150 400 40 615 80,500 88,550 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-0 37 554 1 0 158 30 1150 400 40 595 62,500 68,750 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-1 37 554 1 1 158 30 1150 400 40 635 71,700 78,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-2 37 554 1 2 158 30 1150 400 40 675 80,900 88,990 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-0 37 634 1 0 158 30 1150 400 40 655 62,900 69,190 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-1 37 634 1 1 158 30 1150 400 40 695 72,100 79,310 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-2 37 634 1 2 158 30 1150 400 40 735 81,300 89,430 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-0 37 714 1 0 158 30 1150 400 40 715 63,200 69,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-1 37 714 1 1 158 30 1150 400 40 755 72,400 79,640 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-2 37 714 1 2 158 30 1150 400 40 795 81,700 89,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-0 37 794 1 0 158 30 1150 400 40 775 63,600 69,960 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-1 37 794 1 1 158 30 1150 400 40 815 72,800 80,080 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-2 37 794 1 2 158 30 1150 400 40 855 82,000 90,200 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-0 37 874 1 0 158 30 1150 400 40 835 64,000 70,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-1 37 874 1 1 158 30 1150 400 40 875 73,200 80,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-2 37 874 1 2 158 30 1150 400 40 915 82,400 90,640 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-0 37 954 1 0 158 30 1150 400 40 895 64,400 70,840 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-1 37 954 1 1 158 30 1150 400 40 935 73,600 80,960 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-2 37 954 1 2 158 30 1150 400 40 975 82,800 91,080 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-0 37 1034 1 0 158 30 1150 400 40 955 64,800 71,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-1 37 1034 1 1 158 30 1150 400 40 995 74,000 81,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-2 37 1034 1 2 158 30 1150 400 40 1035 83,200 91,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-0 37 1194 1 0 158 30 1150 400 40 1075 65,600 72,160 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-1 37 1194 1 1 158 30 1150 400 40 1115 74,800 82,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-2 37 1194 1 2 158 30 1150 400 40 1155 84,000 92,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-0 37 1434 1 0 158 30 1150 400 40 1250 66,700 73,370 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-1 37 1434 1 1 158 30 1150 400 40 1290 75,900 83,490 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-2 37 1434 1 2 158 30 1150 400 40 1330 85,100 93,610 CAD カート 実働15日目出荷
品番 H L キャリッジ数 ストッパ数 L2 h 耐荷重*1 許容モーメント*1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FR(N) FA(N) My(N・m)
TSNS-37-394-A5-0 37 394 1 0 158 30 1150 400 40 475 61,700 67,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-394-A5-1 37 394 1 1 158 30 1150 400 40 515 70,900 77,990 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-394-A5-2 37 394 1 2 158 30 1150 400 40 555 80,100 88,110 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-0 37 474 1 0 158 30 1150 400 40 535 62,100 68,310 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-1 37 474 1 1 158 30 1150 400 40 575 71,300 78,430 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-474-A5-2 37 474 1 2 158 30 1150 400 40 615 80,500 88,550 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-0 37 554 1 0 158 30 1150 400 40 595 62,500 68,750 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-1 37 554 1 1 158 30 1150 400 40 635 71,700 78,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-554-A5-2 37 554 1 2 158 30 1150 400 40 675 80,900 88,990 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-0 37 634 1 0 158 30 1150 400 40 655 62,900 69,190 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-1 37 634 1 1 158 30 1150 400 40 695 72,100 79,310 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-634-A5-2 37 634 1 2 158 30 1150 400 40 735 81,300 89,430 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-0 37 714 1 0 158 30 1150 400 40 715 63,200 69,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-1 37 714 1 1 158 30 1150 400 40 755 72,400 79,640 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-714-A5-2 37 714 1 2 158 30 1150 400 40 795 81,700 89,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-0 37 794 1 0 158 30 1150 400 40 775 63,600 69,960 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-1 37 794 1 1 158 30 1150 400 40 815 72,800 80,080 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-794-A5-2 37 794 1 2 158 30 1150 400 40 855 82,000 90,200 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-0 37 874 1 0 158 30 1150 400 40 835 64,000 70,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-1 37 874 1 1 158 30 1150 400 40 875 73,200 80,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-874-A5-2 37 874 1 2 158 30 1150 400 40 915 82,400 90,640 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-0 37 954 1 0 158 30 1150 400 40 895 64,400 70,840 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-1 37 954 1 1 158 30 1150 400 40 935 73,600 80,960 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-954-A5-2 37 954 1 2 158 30 1150 400 40 975 82,800 91,080 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-0 37 1034 1 0 158 30 1150 400 40 955 64,800 71,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-1 37 1034 1 1 158 30 1150 400 40 995 74,000 81,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1034-A5-2 37 1034 1 2 158 30 1150 400 40 1035 83,200 91,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-0 37 1194 1 0 158 30 1150 400 40 1075 65,600 72,160 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-1 37 1194 1 1 158 30 1150 400 40 1115 74,800 82,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1194-A5-2 37 1194 1 2 158 30 1150 400 40 1155 84,000 92,400 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-0 37 1434 1 0 158 30 1150 400 40 1250 66,700 73,370 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-1 37 1434 1 1 158 30 1150 400 40 1290 75,900 83,490 CAD カート 実働15日目出荷
TSNS-37-1434-A5-2 37 1434 1 2 158 30 1150 400 40 1330 85,100 93,610 CAD カート 実働15日目出荷

*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。

材質・仕上げ

TSNS
ガイドレール SUS430
キャリッジ SUS304
ローラ SUS440C
ストッパ SUS304
TPU 硬度ショアA80

特長

  • レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
  • ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
  • ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
  • FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
  • 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
  • 本商品は1本での販売となります。
  • 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 キャリッジ数 ローラ数
TSNS-A3 1 3
TSNS-A5 1 5
TSNS-B3 2 3
TSNS-B5 2 5
  • 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 ストッパ数
0 0
1 1
2 2
  • レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。

用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSNSローラガイドセット - ステンレス製

取りつけ用推奨ねじ レール
六角穴付き皿ボルト M4/M5
十字穴付き皿小ねじ M4/M5
十字穴付き皿タッピンねじ M4.5/M5

推奨ねじ強度区分:8.8

キャリッジを固定する際は、M5のねじをご使用ください。
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。

TSNSローラガイドセット - ステンレス製


使用上の注意

  • 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
  • 必ず2本1組のペアで使用してください。
  • ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
  • キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。
  • ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

TSNSにはこのような商品があります

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります