寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | h | h1 | L | L2 | A | W | W1 | W2 | sw | D | M | M1 | Lr | Lf | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOB-18-N-U | 18 | 17 | - | 76 | 62 | 52 | 16.5 | 8.3 | 7.2 | 8 | 14 | M5 | - | - | - | N | 63 | 40,700 | 44,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-18-N-X | 18 | 17 | - | 76 | 62 | 52 | 16.5 | 8.3 | 7.2 | 8 | 14 | M5 | - | - | - | N | 63 | 40,700 | 44,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-28-N-U | 28 | 25 | - | 116 | 102 | 78 | 24.1 | 12.3 | 10 | 13 | 22.4 | M5 | - | - | - | N | 120 | 49,100 | 54,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-28-N-X | 28 | 25 | - | 116 | 102 | 78 | 24.1 | 12.3 | 10 | 13 | 22.4 | M5 | - | - | - | N | 120 | 49,100 | 54,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-43-N-U | 43 | 40 | - | 148 | 134 | 114 | 37.5 | 21 | 15 | 15 | 35 | M8 | - | - | - | N | 415 | 63,900 | 70,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-43-N-X | 43 | 40 | - | 148 | 134 | 114 | 37.5 | 21 | 15 | 15 | 35 | M8 | - | - | - | N | 415 | 63,900 | 70,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-18-R-U | 18 | 20 | 4 | 74 | 60 | 20 | 17.3 | 8.3 | 8 | 8 | 14 | M5 | M4 | 17 | 8 | R | 86 | 46,700 | 51,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-18-R-X | 18 | 20 | 4 | 74 | 60 | 20 | 17.3 | 8.3 | 8 | 8 | 14 | M5 | M4 | 17 | 8 | R | 86 | 46,700 | 51,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-28-R-U | 28 | 30 | 4 | 94 | 80 | 36 | 24.1 | 12.3 | 10 | 13 | 22.4 | M6 | M5 | 24.5 | 10 | R | 240 | 56,100 | 61,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-28-R-X | 28 | 30 | 4 | 94 | 80 | 36 | 24.1 | 12.3 | 10 | 13 | 22.4 | M6 | M5 | 24.5 | 10 | R | 240 | 57,700 | 63,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-35-R-U | 35 | 36 | 3 | 114 | 100 | 45 | 30 | 16.5 | 12 | 15 | 28 | M8 | M6 | 29.5 | 15 | R | 241 | 66,000 | 72,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-35-R-X | 35 | 36 | 3 | 114 | 100 | 45 | 30 | 16.5 | 12 | 15 | 28 | M8 | M6 | 29.5 | 15 | R | 241 | 66,300 | 72,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-43-R-U | 43 | 45 | 4 | 134 | 120 | 56 | 37.5 | 21 | 15 | 15 | 35 | M8 | M6 | 38.5 | 16 | R | 470 | 73,000 | 80,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-43-R-X | 43 | 45 | 4 | 134 | 120 | 56 | 37.5 | 21 | 15 | 15 | 35 | M8 | M6 | 38.5 | 16 | R | 470 | 73,000 | 80,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-18-S-U | 18 | 9.5 | - | 74 | 60 | 20 | 15 | 8.3 | 5.7 | 8 | 14 | M5 | - | - | - | S | 48 | 40,700 | 44,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-18-S-X | 18 | 9.5 | - | 74 | 60 | 20 | 15 | 8.3 | 5.7 | 8 | 14 | M5 | - | - | - | S | 48 | 40,700 | 44,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-28-S-U | 28 | 15 | - | 94 | 80 | 35 | 23.8 | 12.3 | 9.7 | 13 | 22.4 | M5 | - | - | - | S | 146 | 49,100 | 54,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-28-S-X | 28 | 15 | - | 94 | 80 | 35 | 23.8 | 12.3 | 9.7 | 13 | 22.4 | M5 | - | - | - | S | 146 | 49,100 | 54,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-35-S-U | 35 | 20 | - | 114 | 100 | 45 | 30 | 16.5 | 12 | 15 | 28 | M6 | - | - | - | S | 368 | 58,200 | 64,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-35-S-X | 35 | 20 | - | 114 | 100 | 45 | 30 | 16.5 | 12 | 15 | 28 | M6 | - | - | - | S | 368 | 58,200 | 64,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-43-S-U | 43 | 25 | - | 134 | 120 | 55 | 37 | 21 | 14.5 | 15 | 35 | M8 | - | - | - | S | 542 | 63,900 | 70,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOB-43-S-X | 43 | 25 | - | 134 | 120 | 55 | 37 | 21 | 14.5 | 15 | 35 | M8 | - | - | - | S | 542 | 63,900 | 70,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| TSOB | ||
|---|---|---|
| ベース | TSOB-N TSOB-R | アルミニウム |
| TSOB-S | スティール 三価クロメート処理 |
|
| ローラ | スティール 焼入れ |
|
| ワイパー | PUR(グレー) | |
| スティール 亜鉛メッキ |
||
| シールTSOB-N | PUR | |
| 専用レンチ | スティール 亜鉛メッキ |
|
特長
- 耐久性・静粛性にすぐれたカムローラキャリッジです。
- 安定性があり、高速移動に対応しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- ローラガイドレールTSOAと組み合わせてご使用ください。
- 中央には偏心ローラTSOC-Eを配置。ローラガイドレールとのクリアランス調整が可能です。
- TSOB-Nはシールつき。ローラへの汚れの付着を防止します。
- 組み合わせるレールタイプに合わせて商品記号を選択してください。
| 商品記号 | 対応レールタイプ |
|---|---|
| U | 自由側レールTSOA-UVTSOA-UT |
| X | 固定側レールTSOA-XVTSOA-XT |
- クリアランス調整には同梱の専用レンチTSQをご使用ください。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
定格荷重
定格荷重の向きなどは下記の情報をご覧ください。
| 品番 | 定格荷重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FR(N) | FA(N) | Mx(N・m) | My(N・m) | Mz(N・m) | |
| TSOB-18-N | 825 | 260 | 1.6 | 8.3 | 4.8 |
| TSOB-28-N | 2210 | 650 | 6.4 | 28 | 16.4 |
| TSOB-43-N | 5520 | 1580 | 23.7 | 104.7 | 60.1 |
| TSOB-18-R | 825 | 260 | 1.6 | 8.3 | 4.8 |
| TSOB-28-R | 2210 | 650 | 6.4 | 28 | 16.4 |
| TSOB-35-R | 3550 | 1070 | 13.2 | 63 | 34.1 |
| TSOB-43-R | 5520 | 1580 | 23.7 | 104.7 | 60.1 |
| TSOB-18-S | 825 | 260 | 1.6 | 8.3 | 4.8 |
| TSOB-28-S | 2210 | 650 | 6.4 | 28 | 16.4 |
| TSOB-35-S | 3550 | 1070 | 13.2 | 63 | 34.1 |
| TSOB-43-S | 5520 | 1580 | 23.7 | 104.7 | 60.1 |
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度7m/sを超える速度での使用は避けてください。
- 使用可能温度は-30℃~130℃です。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
使用例
豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。
*1: カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。