単位 : mm
品番 | H | h | h1 | L | L2 | A | W | W1 | W2 | sw | D | M | M1 | Lr | Lf | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSOB-28-N-U | 28 | 25 | - | 116 | 102 | 78 | 24.1 | 12.3 | 10 | 13 | 22.4 | M5 | - | - | - | N | 120 | 49,100 | 54,010 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSOB-28-N-Uの材質・仕上げ
TSOB | ||
---|---|---|
ベース | TSOB-N TSOB-R | アルミニウム |
TSOB-S | スティール 三価クロメート処理 |
|
ローラ | スティール 焼入れ |
|
ワイパー | PUR(グレー) | |
スティール 亜鉛メッキ |
||
シールTSOB-N | PUR | |
専用レンチ | スティール 亜鉛メッキ |
TSOB-28-N-Uの特長
- 耐久性・静粛性にすぐれたカムローラキャリッジです。
- 安定性があり、高速移動に対応しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- ローラガイドレールTSOAと組み合わせてご使用ください。
- 中央には偏心ローラTSOC-Eを配置。ローラガイドレールとのクリアランス調整が可能です。
- TSOB-Nはシールつき。ローラへの汚れの付着を防止します。
- 組み合わせるレールタイプに合わせて商品記号を選択してください。
商品記号 | 対応レールタイプ |
---|---|
U | 自由側レールTSOA-UVTSOA-UT |
X | 固定側レールTSOA-XVTSOA-XT |
- クリアランス調整には同梱の専用レンチTSQをご使用ください。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
定格荷重
定格荷重の向きなどは下記の情報をご覧ください。品番 | 定格荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | Mx(N・m) | My(N・m) | Mz(N・m) | |
TSOB-18-N | 825 | 260 | 1.6 | 8.3 | 4.8 |
TSOB-28-N | 2210 | 650 | 6.4 | 28 | 16.4 |
TSOB-43-N | 5520 | 1580 | 23.7 | 104.7 | 60.1 |
TSOB-18-R | 825 | 260 | 1.6 | 8.3 | 4.8 |
TSOB-28-R | 2210 | 650 | 6.4 | 28 | 16.4 |
TSOB-35-R | 3550 | 1070 | 13.2 | 63 | 34.1 |
TSOB-43-R | 5520 | 1580 | 23.7 | 104.7 | 60.1 |
TSOB-18-S | 825 | 260 | 1.6 | 8.3 | 4.8 |
TSOB-28-S | 2210 | 650 | 6.4 | 28 | 16.4 |
TSOB-35-S | 3550 | 1070 | 13.2 | 63 | 34.1 |
TSOB-43-S | 5520 | 1580 | 23.7 | 104.7 | 60.1 |
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度7m/sを超える速度での使用は避けてください。
- 使用可能温度は-30℃~130℃です。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
使用例
豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。*1: カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。