寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | W | W1 | L | L1 | L2 max. | D | D1 | D2 | d | x | M | Lf | sw | 定格荷重(N) | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOC-18-B | 18 | 4 | 1.6 | - | - | - | 14 | 12.4 | - | 5 | - | - | - | - | 410 | B | 2.9 | 6,710 | 7,381 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-18-N | 18 | 4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 14 | 12.4 | 6 | - | - | M4 | 5 | 8 | 410 | N | 4 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-18-E | 18 | 4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 14 | 12.4 | 6 | - | 0.4 | M4 | 5 | 8 | 410 | E | 4 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-28-B | 28 | 7 | 2.4 | - | - | - | 22.4 | 19.2 | - | 7 | - | - | - | - | 1100 | B | 13 | 7,970 | 8,767 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-28-N | 28 | 7 | 2.4 | 3.8 | 2.2 | 0.6 | 22.4 | 19.2 | 10 | - | - | M5 | 8 | 13 | 1100 | N | 17 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-28-E | 28 | 7 | 2.4 | 3.8 | 2.2 | 0.6 | 22.4 | 19.2 | 10 | - | 0.5 | M5 | 8 | 13 | 1100 | E | 17 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-35-B | 35 | 7.5 | 3.3 | - | - | - | 28 | 25.1 | - | 8 | - | - | - | - | 1760 | B | 23 | 8,330 | 9,163 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-35-N | 35 | 7.5 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | 28 | 25.1 | 12 | - | - | M5 | 9 | 15 | 1760 | N | 32 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-35-E | 35 | 7.5 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | 28 | 25.1 | 12 | - | 0.7 | M5 | 9 | 15 | 1760 | E | 32 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-43-B | 43 | 11 | 5 | - | - | - | 35 | 30.8 | - | 10 | - | - | - | - | 2700 | B | 50 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-43-N | 43 | 11 | 5 | 4.3 | 2.5 | 0.7 | 35 | 30.8 | 12 | - | - | M6 | 11 | 15 | 2700 | N | 63 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOC-43-E | 43 | 11 | 5 | 4.3 | 2.5 | 0.7 | 35 | 30.8 | 12 | - | 0.8 | M6 | 11 | 15 | 2700 | E | 63 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| TSOC | |
|---|---|
| ローラ | スティール 焼入れ |
| シール | NBR(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。
- 安定性があり、高速移動に対応しています。
- 末尾記号により、ローラのタイプを選択できます。
| 末尾記号 | タイプ |
|---|---|
| B | 通常ローラ (通し穴) |
| N | 通常ローラ (めねじ) |
| E | 偏心ローラ |
- TSOC-Eは偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
- ローラガイドレールTSOAと組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジTSOBの交換品としても使用可能です。
- クリアランス調整にはカムローラ専用レンチTSQをご使用ください。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度7m/sを超える速度での使用は避けてください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
使用例
豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。
カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。