単位 : mm
品番 | H | W | W1 | L | L1 | L2 max. | D | D1 | D2 | d | x | M | Lf | sw | 定格荷重(N) | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSOC-18-B | 18 | 4 | 1.6 | - | - | - | 14 | 12.4 | - | 5 | - | - | - | - | 410 | B | 2.9 | 6,710 | 7,381 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSOC-18-Bの材質・仕上げ
TSOC | |
---|---|
ローラ | スティール 焼入れ |
シール | NBR(黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
TSOC-18-Bの特長
- 耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。
- 安定性があり、高速移動に対応しています。
- 末尾記号により、ローラのタイプを選択できます。
末尾記号 | タイプ |
---|---|
B | 通常ローラ (通し穴) |
N | 通常ローラ (めねじ) |
E | 偏心ローラ |
- TSOC-Eは偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
- ローラガイドレールTSOAと組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジTSOBの交換品としても使用可能です。
- クリアランス調整にはカムローラ専用レンチTSQをご使用ください。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度7m/sを超える速度での使用は避けてください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
使用例
豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。