• スライドレール・ローラガイド

TSOC-18-E

カムローラ

Cam Rollers

TSOC-18-Eの形状図

TSOCカムローラ 寸法図

単位 : mm

品番 H W W1 L L1 L2 max. D D1 D2 d x M Lf sw 定格荷重(N) タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSOC-18-E 18 4 1.6 1.8 1.5 0.5 14 12.4 6 - 0.4 M4 5 8 410 E 4 10,600 11,660 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H W W1 L L1 L2 max. D D1 D2 d x M Lf sw 定格荷重(N) タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSOC-18-E 18 4 1.6 1.8 1.5 0.5 14 12.4 6 - 0.4 M4 5 8 410 E 4 10,600 11,660 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H W W1 L L1 L2 max. D D1 D2 d x M Lf sw 定格荷重(N) タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSOC-18-E 18 4 1.6 1.8 1.5 0.5 14 12.4 6 - 0.4 M4 5 8 410 E 4 10,600 11,660 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H W W1 L L1 L2 max. D D1 D2 d x M Lf sw 定格荷重(N) タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSOC-18-E 18 4 1.6 1.8 1.5 0.5 14 12.4 6 - 0.4 M4 5 8 410 E 4 10,600 11,660 CAD カート 実働10日目出荷

TSOC-18-Eの材質・仕上げ

TSOC
ローラ スティール
焼入れ
シール NBR(黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

TSOC-18-Eの特長

  • 耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。
  • 安定性があり、高速移動に対応しています。
  • 末尾記号により、ローラのタイプを選択できます。
末尾記号 タイプ
B 通常ローラ (通し穴)
N 通常ローラ (めねじ)
E 偏心ローラ
  • TSOC-Eは偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
  • ローラガイドレールTSOAと組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジTSOBの交換品としても使用可能です。
  • クリアランス調整にはカムローラ専用レンチTSQをご使用ください。

用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度7m/sを超える速度での使用は避けてください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

使用例

豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。

TSOCカムローラ

カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

TSOCにはこのような商品があります

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります