寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | h | W | W1 | L | L1 | Lc max. | M | A | B | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOD-18-U | 18 | 17 | 12.6 | 5.6 | 7 | 5 | 3.5 | M3 | - | 3.5 | U | 2 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOD-18-X | 18 | 17 | 12.6 | 5.6 | 7 | 5 | 3.5 | M3 | - | 3.5 | X | 2 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOD-28-U | 28 | 25 | 19 | 10 | 7 | 5 | 3.5 | M4 | 8 | 4.5 | U | 5 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOD-28-X | 28 | 25 | 19 | 10 | 7 | 5 | 3.5 | M4 | 8 | 4.5 | X | 5 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOD-35-U | 35 | 32 | 25.5 | 12.5 | 7 | 5 | 3.5 | M4 | 10 | 5.5 | U | 10 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOD-35-X | 35 | 32 | 25.5 | 12.5 | 7 | 5 | 3.5 | M4 | 10 | 5.5 | X | 10 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOD-43-U | 43 | 40 | 32.2 | 15 | 7 | 5 | 3.5 | M4 | 12 | 7.5 | U | 16 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOD-43-X | 43 | 40 | 32.2 | 15 | 7 | 5 | 3.5 | M4 | 12 | 7.5 | X | 16 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| TSOD | |
|---|---|
| 本体 | PUR(グレー) |
| インサート | スティール 亜鉛メッキ |
| 六角穴付きボルト (DIN912) |
スティール 三価クロメート処理 |
特長
- カムローラキャリッジTSOBの交換用ワイパー。
- レールやローラへの汚れの付着を防止します。
- 商品記号により、対応するレールの種類を選択できます。
| 商品記号 | 対応レールタイプ |
|---|---|
| U | 自由側レールTSOA-UVTSOA-UT |
| X | 固定側レールTSOA-XVTSOA-XT |
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
使用上の注意
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
使用例
豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。
カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。