寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | h | W | W1 | L | L1 | Lc max. | M | A | B | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSOD-43-U | 43 | 40 | 32.2 | 15 | 7 | 5 | 3.5 | M4 | 12 | 7.5 | U | 16 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSOD-43-X | 43 | 40 | 32.2 | 15 | 7 | 5 | 3.5 | M4 | 12 | 7.5 | X | 16 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
TSOD | |
---|---|
本体 | PUR(グレー) |
インサート | スティール 亜鉛メッキ |
六角穴付きボルト (DIN912) |
スティール 三価クロメート処理 |
特長
- カムローラキャリッジTSOBの交換用ワイパー。
- レールやローラへの汚れの付着を防止します。
- 商品記号により、対応するレールの種類を選択できます。
商品記号 | 対応レールタイプ |
---|---|
U | 自由側レールTSOA-UVTSOA-UT |
X | 固定側レールTSOA-XVTSOA-XT |
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
使用上の注意
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
使用例
豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。