寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | H | L | A | B | d | k | M | W | W1 | W2 | t1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 実寸法 | |||||||||||||||||
TSPAS-30-240-40-XL | 30 | 29.5 | 240 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 210 | 7,050 | 7,755 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-320-40-XL | 30 | 29.5 | 320 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 280 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-400-40-XL | 30 | 29.5 | 400 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 350 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-480-40-XL | 30 | 29.5 | 480 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 430 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-560-40-XL | 30 | 29.5 | 560 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 500 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-640-40-XL | 30 | 29.5 | 640 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 570 | 18,800 | 20,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-720-40-XL | 30 | 29.5 | 720 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 640 | 21,200 | 23,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-800-40-XL | 30 | 29.5 | 800 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 710 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-880-40-XL | 30 | 29.5 | 880 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 780 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-960-40-XL | 30 | 29.5 | 960 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 850 | 28,300 | 31,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-1040-40-XL | 30 | 29.5 | 1040 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 920 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-1200-40-XL | 30 | 29.5 | 1200 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1060 | 35,300 | 38,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-1360-40-XL | 30 | 29.5 | 1360 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1210 | 40,000 | 44,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-1520-40-XL | 30 | 29.5 | 1520 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1350 | 44,700 | 49,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-1760-40-XL | 30 | 29.5 | 1760 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1560 | 51,800 | 56,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-2000-40-XL | 30 | 29.5 | 2000 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1770 | 58,800 | 64,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-2240-40-XL | 30 | 29.5 | 2240 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1990 | 65,900 | 72,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-2480-40-XL | 30 | 29.5 | 2480 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 2200 | 72,900 | 80,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
TSPAS | |
---|---|
本体 | SUS316L |
特長
- SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- カムローラキャリッジTSPBSまたはカムローラTSPCSと組み合わせてご使用ください。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
- 取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。
- 推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70以上です。
使用上の注意
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。