単位 : mm
品番 | H | L | A | B | d | k | M | W | W1 | W2 | t1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 実寸法 | |||||||||||||||||
TSPAS-30-1200-40-XL | 30 | 29.5 | 1200 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1060 | 35,300 | 38,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-30-1200-40-XLの材質・仕上げ
TSPAS | |
---|---|
本体 | SUS316L |
TSPAS-30-1200-40-XLの特長
- SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- カムローラキャリッジTSPBSまたはカムローラTSPCSと組み合わせてご使用ください。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
- 取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。
- 推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70以上です。
使用上の注意
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。