寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | H | L | A | B | d | k | M | W | W1 | W2 | t1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 実寸法 | |||||||||||||||||
TSPAS-45-240-40-XL | 45 | 45.7 | 240 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 540 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-320-40-XL | 45 | 45.7 | 320 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 710 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-400-40-XL | 45 | 45.7 | 400 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 890 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-480-40-XL | 45 | 45.7 | 480 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1070 | 23,200 | 25,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-560-40-XL | 45 | 45.7 | 560 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1250 | 27,100 | 29,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-640-40-XL | 45 | 45.7 | 640 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1430 | 30,900 | 33,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-720-40-XL | 45 | 45.7 | 720 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1610 | 34,800 | 38,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-800-40-XL | 45 | 45.7 | 800 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1780 | 38,600 | 42,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-880-40-XL | 45 | 45.7 | 880 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1960 | 42,500 | 46,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-960-40-XL | 45 | 45.7 | 960 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 2140 | 46,300 | 50,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-1040-40-XL | 45 | 45.7 | 1040 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 2320 | 50,200 | 55,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-1200-40-XL | 45 | 45.7 | 1200 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 2680 | 57,900 | 63,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-1360-40-XL | 45 | 45.7 | 1360 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 3030 | 65,600 | 72,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-1520-40-XL | 45 | 45.7 | 1520 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 3390 | 73,300 | 80,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-1760-40-XL | 45 | 45.7 | 1760 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 3920 | 84,900 | 93,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-2000-40-XL | 45 | 45.7 | 2000 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 4460 | 96,500 | 106,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-2240-40-XL | 45 | 45.7 | 2240 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 5000 | 109,000 | 119,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPAS-45-2480-40-XL | 45 | 45.7 | 2480 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 5530 | 120,000 | 132,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
TSPAS | |
---|---|
本体 | SUS316L |
特長
- SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- カムローラキャリッジTSPBSまたはカムローラTSPCSと組み合わせてご使用ください。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
- 取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。
- 推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70以上です。
使用上の注意
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。