• スライドレール・ローラガイド

TSPAS-45-320-40-XL

ローラガイドレール - ステンレス製

Cam Roller Linear Guide Rails - Stainless Steel

TSPAS-45-320-40-XLの形状図

TSPASローラガイドレール - ステンレス製寸法図

単位 : mm

品番 H L A B d k M W W1 W2 t1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
呼び 実寸法
TSPAS-45-320-40-XL 45 45.7 320 40 80 9 2 M8 22 15.5 30.5 4 710 15,500 17,050 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L A B d k M W W1 W2 t1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
呼び 実寸法
TSPAS-45-320-40-XL 45 45.7 320 40 80 9 2 M8 22 15.5 30.5 4 710 15,500 17,050 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L A B d k M W W1 W2 t1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
呼び 実寸法
TSPAS-45-320-40-XL 45 45.7 320 40 80 9 2 M8 22 15.5 30.5 4 710 15,500 17,050 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L A B d k M W W1 W2 t1 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
呼び 実寸法
TSPAS-45-320-40-XL 45 45.7 320 40 80 9 2 M8 22 15.5 30.5 4 710 15,500 17,050 CAD カート 実働10日目出荷

TSPAS-45-320-40-XLの材質・仕上げ

TSPAS
本体 SUS316L

TSPAS-45-320-40-XLの特長

  • SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
  • カムローラキャリッジTSPBSまたはカムローラTSPCSと組み合わせてご使用ください。

用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

  • 取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。
  • 推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70以上です。

使用上の注意

  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

関連商品

ステンレス製のカムローラキャリッジTSPBSがあります。TSPBS

TSPASローラガイドレール - ステンレス製

ステンレス製のカムローラTSPCSがあります。TSPCS

TSPASローラガイドレール - ステンレス製


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

TSPAS-45-40-XLにはこのような商品があります