寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | W | W1 | W2 | D | L | L2 | h | h1 | A | B | M | sw | 耐荷重 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR(N) | FA(N) | ||||||||||||||||||||
| TSPBS-30-K3-X | 30 | 14.5 | 10 | 20.5 | 22.5 | 95 | 80 | 27 | 15 | 50 | 70 | M5 | 13 | 840 | 420 | 230 | 33,900 | 37,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSPBS-45-K3-X | 45 | 21.25 | 15.5 | 30.5 | 35.1 | 160 | 135 | 40 | 23 | 85 | 120 | M6 | 15 | 1790 | 950 | 400 | 58,000 | 63,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| TSPBS | |
|---|---|
| ベース | SUS316L |
| キャリッジローラ | SUS440C |
| シール | NBR(ブルー) |
| ワイパー | TPU(ブルー) |
| 専用レンチTSQ | スティール 亜鉛メッキ |
特長
- ステンレス製のカムローラキャリッジ。水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- キャリッジ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- ローラガイドレールTSPASと組み合わせてご使用ください。
- 中央には偏心ローラTSPCS-Eを配置。ローラガイドレールとのクリアランス調整が可能です。
- クリアランス調整には同梱の専用レンチTSQをご使用ください。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
キャリッジを取りつける際、取りつけねじの飛び出し部がLm寸法を超えないようにしてください。
単位 : mm
| 品番 | t | Lm max. |
|---|---|---|
| TSPBS-30-K3-X | 3 | 6.5 |
| TSPBS-45-K3-X | 4 | 9 |
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度1.5m/sを超える速度での使用は避けてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。