単位 : mm
品番 | H | W | W1 | D | D1 | d | L | L1 | L2 max. | r | x | M | Lf | sw | 耐荷重 | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | ||||||||||||||||||||||
TSPCS-30-E-2RS-X | 30 | 7 | 10 | 22.5 | 10 | - | 2.6 | 4.8 | 0.5 | 4.5 | 0.6 | M5 | 8.5 | 13 | 580 | 140 | E | 20 | 9,140 | 10,054 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSPCS-30-E-2RS-Xの材質・仕上げ
TSPCS | |
---|---|
ローラ | SUS440C |
シール | NBR(ブルー) |
ねじ部 | SUS316L |
TSPCS-30-E-2RS-Xの特長
- ステンレス製のカムローラです。
- ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 商品記号により、ローラのタイプを選択できます。
商品記号 | タイプ |
---|---|
B | 通常ローラ (通し穴) |
N | 通常ローラ (めねじ) |
E | 偏心ローラ |
- TSPCS-Eは偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
- ローラガイドレールTSPASと組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジTSPBSの交換品としても使用可能です。
- クリアランス調整にはカムローラ専用レンチTSQをご使用ください。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度1.5m/sを超える速度での使用は避けてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。