寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | W | L | L1 | h | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPD-30-K-X | 30 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSPD-45-K-X | 45 | 12.5 | 11 | 4 | 20 | 10 | 4,960 | 5,456 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| TSPD | |
|---|---|
| 本体 | TPU(ブルー) FDA規格準拠 |
特長
- カムローラキャリッジTSPBSの交換用ワイパー。
- レールやローラへの汚れの付着を防止します。
- 使用中に自動的に最適な位置へ調整されます。