• スライドレール・ローラガイド

TSPD-45-K-X

カムローラワイパー

Wipers

TSPD-45-K-Xの形状図

TSPDカムローラワイパー寸法図

単位 : mm

品番 H W L L1 h 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSPD-45-K-X 45 12.5 11 4 20 10 4,960 5,456 CAD カート 実働15日目出荷

TSPD-45-K-Xの材質・仕上げ

TSPD
本体 TPU(ブルー)
FDA規格準拠

TSPD-45-K-Xの特長

  • カムローラキャリッジTSPBSの交換用ワイパー。
  • レールやローラへの汚れの付着を防止します。
  • 使用中に自動的に最適な位置へ調整されます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります