正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
| 品番 | D | スライダブシュ*1 | H | F | T | A | L | W | G | R | M | スライダブロック 固定ボルト |
クランプレバー*2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN145.1-G18-1-SW | 18 | あり | 40 | 18 | 7 | 25 | 35 | 50 | 38 | 5.5 | 6 | M3 | GN911-45-M6-20-SR GN911-63-M6-20-SR | 57 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 在庫品 |
*1:スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
*2:六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。GN911
GN145.1-G18-1-SWの材質・仕上げ
| GN145.1-G-1-SW | GN145.1-B-1-SW | |
|---|---|---|
| 本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付き ボルト |
SUS304 | SUS304 |
| ゆるみ止め ナット |
SUS304 ポリアミド |
SUS304 ポリアミド |
| スライダブシュ | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) または ガラス繊維強化ナイロン66 |
|
| スライダブロック 固定ボルト |
SUS304 | SUS304 |
GN145.1-G18-1-SWの特長
- 外径φ18のアクチュエータに対して平行移動するスライダブロックです。
-
2種類のタイプがあります。
GN145.1-G----スライダブシュつき
GN145.1-B----スライダブシュなし
スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。
スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。 - 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。
スライダブロックの取りつけ方法
スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォロアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。






