寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | スライダブシュ*1 | H | F | T | A | L | W | G1 | G | R | M | スライダブロック 固定ボルト |
クランプレバー*2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN146.1-G30-1-SW | 30 | あり | 62 | 30 | 7 | 40 | 52 | 70 | 35 | 53 | 6.5 | 8 | M4 | GN911-63-M8-25-SR GN911-78-M8-25-SR | 137 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 在庫品 |
GN146.1-G40-1-SW | 40 | あり | 83 | 42 | 10 | 56 | 78 | 108 | 52 | 82 | 8.5 | 10 | M5 | GN911-78-M10-35-SR GN911-92-M10-35-SR | 400 | 29,600 | 32,560 | CAD | カート | 在庫品 |
*1:スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
*2:六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。GN911
材質・仕上げ
GN146.1-G-1-SW | GN146.1-B-1-SW | |
---|---|---|
本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付き ボルト |
SUS304 | SUS304 |
ゆるみ止め ナット |
SUS304 ポリアミド |
SUS304 ポリアミド |
スライダブシュ | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) または ガラス繊維強化ナイロン66 |
|
スライダブロック 固定ボルト |
SUS304 | SUS304 |
特長
- 外径φ30・φ40のアクチュエータに対して平行移動するスライダブロックです。
-
2種類のタイプがあります。
GN146.1-G----スライダブシュつき
GN146.1-B----スライダブシュなし
スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。
スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。 - 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。