• リニアアクチュエータ

GN146-B30-40-1-SW

パイプジョイント - フランジ

Pipe Joint - Flange

GN146-B30-40-1-SWの形状図

GN146パイプジョイント - フランジ寸法図

単位 : mm

品番 D H F T A L W G1 G R M 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GN146-B30-40-1-SW 30 62 30 7 40 52 70 35 53 6.5 8 156 4,960 5,456 CAD カート 在庫品

GN146-B30-40-1-SWの材質・仕上げ

GN146
本体 AC3A
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト SUS304
ゆるみ止めナット SUS304
ポリアミド

GN146-B30-40-1-SWの特長

  • 壁面・床面に丸パイプを固定するパイプジョイントです。
  • フランジ部のボルト取りつけ穴が4ヵ所あります。
  • 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。

関連商品

パイプはGN990をご使用ください。
GN990

GN146パイプジョイント - フランジ


一部受注停止のご案内

パイプジョイントおよびスライダブロックの商品改良のため、一部商品を受注停止いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220125_1/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。