• リニアアクチュエータ

GN287-B18-B18-1-SW

パイプジョイント - フリー

Pipe Joint - Free

GN287-B18-B18-1-SWの形状図

GN287パイプジョイント - フリー 寸法図

単位 : mm

品番 D H L W F P Lc M 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GN287-B18-B18-1-SW 18 34.5 25 100 48.5 29.5 31.5 6 130 8,840 9,724 CAD カート 在庫品

GN287-B18-B18-1-SWの材質・仕上げ

GN287
本体 AC3A
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト SUS304
ゆるみ止めナット SUS304
ポリアミド

GN287-B18-B18-1-SWの特長

  • 外径φ18の2本の丸パイプを任意の角度に連結するパイプジョイントです。
  • 連結部の六角穴付きボルトを締めつけることで任意の角度に固定できます。
  • 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。

関連商品

パイプはGN990をご使用ください。
GN990

GN287パイプジョイント - フリー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアアクチュエータにはこのような商品があります