• リニアアクチュエータ

アクチュエータ

Actuator

GN291N-R1-SCR

正しい使い方 ここがポイント!


GN291N-R1-SCRの形状図

GN291N-R1-SCRアクチュエータ寸法図

単位 : mm

品番 Da 移動量L1 台形ねじ L L2 L3 G W d b t M 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GN291N-18-65-R1-SCR 18 65 Tr10×3 205 70 16 17 24 6 2 7 3 230 30,100 33,110 CAD カート 在庫品
GN291N-18-165-R1-SCR 18 165 Tr10×3 305 70 16 17 24 6 2 7 3 330 34,000 37,400 CAD カート 在庫品
GN291N-18-265-R1-SCR 18 265 Tr10×3 405 70 16 17 24 6 2 7 3 430 36,100 39,710 CAD カート 在庫品
GN291N-30-100-R1-SCR 30 100 Tr14×4 305 102.5 16 23 38 8 2 9 4 780 34,600 38,060 CAD カート 在庫品
GN291N-30-150-R1-SCR 30 150 Tr14×4 355 102.5 16 23 38 8 2 9 4 890 35,900 39,490 CAD カート 在庫品
GN291N-30-200-R1-SCR 30 200 Tr14×4 405 102.5 16 23 38 8 2 9 4 1000 39,500 43,450 CAD カート 在庫品
GN291N-30-300-R1-SCR 30 300 Tr14×4 505 102.5 16 23 38 8 2 9 4 1210 43,200 47,520 CAD カート 在庫品
GN291N-40-70-R1-SCR 40 70 Tr20×4 305 117.5 17 42 54 12 4 13.8 5 1640 49,800 54,780 CAD カート 在庫品
GN291N-40-170-R1-SCR 40 170 Tr20×4 405 117.5 17 42 54 12 4 13.8 5 2080 53,200 58,520 CAD カート 在庫品
GN291N-40-220-R1-SCR 40 220 Tr20×4 455 117.5 17 42 54 12 4 13.8 5 2310 55,700 61,270 CAD カート 在庫品
GN291N-40-270-R1-SCR 40 270 Tr20×4 505 117.5 17 42 54 12 4 13.8 5 2530 58,300 64,130 CAD カート 在庫品
GN291N-40-320-R1-SCR 40 320 Tr20×4 555 117.5 17 42 54 12 4 13.8 5 2750 59,200 65,120 CAD カート 在庫品

GN291N-R1-SCRの材質・仕上げ

GN291N-R1-SCR
本体 スティール
クロムメッキ
台形ねじ S45C
リードナット BC6
フォロア 黄銅
スラストベアリング SUJ2
ナット S45C
エンドキャップ ナイロン6
キー S45C

GN291N-R1-SCRの特長


構造

GN291N-R1-SCRアクチュエータ


耐荷重

単位 : N

外径 Fx Fy Fz
L=205 L=305 L=355 L=405 L=455 L=505 L=555 L=205 L=305 L=355 L=405 L=455 L=505 L=555
φ18 400 270 96 58 230 80 48
φ30 850 710 440 310 200 600 370 270 170
φ40 1100 3400 1000 770 610 510 3000 900 670 530 440

許容モーメント

単位 : N・m

外径 Mx My Mz
φ18 1.5 4.5 4.5
φ30 6.5 15 15
φ40 15 42 42

台形ねじの精度

GN291N
ねじ公差 7e
累積ピッチ誤差 ±0.2/300mm
ナット公差 7H

断面図

GN291N-R1-SCRアクチュエータ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアアクチュエータにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります