寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | スライダブロックの移動量L1 | 台形ねじ | L | G | 質量 (kg) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN491-30-100-R1-1-SCR | 100 | Tr14×4 | 250 | 200 | 3 | 148,000 | 162,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
GN491-30-150-R1-1-SCR | 150 | Tr14×4 | 300 | 250 | 2.98 | 152,000 | 167,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
GN491-30-200-R1-1-SCR | 200 | Tr14×4 | 350 | 300 | 3.16 | 157,000 | 172,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
GN491-30-300-R1-1-SCR | 300 | Tr14×4 | 450 | 400 | 3.52 | 165,000 | 181,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせ下さい。
材質・仕上げ
GN491-30 | |
---|---|
本体(ガイドチューブ) | スティール クロムメッキ |
エンドピース | AC3A相当 静電塗装(つや消し黒) |
スライダブロック | AC3A相当 静電塗装(つや消し黒) |
台形ねじ | S15C相当 |
ナット | スティール 三価クロメート処理 |
エンドキャップ | ナイロン6(黒) |
キー | S45C |
特長
- 高負荷の使用に適したリニアアクチュエータ。
- 台形ねじの両側にガイドチューブを配置することで、剛性を高めています。
- 許容モーメントがシングルチューブのGN291N(GN291N-R1-NI)より大きく、重量物の位置決めに適しています。
- 移動量・スライダブロックの数など特殊仕様の商品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 取りつけ方法
構造
耐荷重
単位 : N
Fx | Fy | Fz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L=500 | L=1000 | L=1500 | L=500 | L=1000 | L=1500 | |
850 | 1100 | 900 | 550 | 600 | 350 | 150 |
許容モーメント
単位 : N・m
Mx | My | Mz |
---|---|---|
100 | 100 | 100 |
台形ねじの精度
GN491-30 | |
---|---|
ねじ公差 | 7e |
累積ピッチ誤差 | ±0.2/300mm |
ナット公差 | 7H |