単位 : ㎜
GN295-40-12-Eの材質・仕上げ
ベース | アダプタ | |
---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
押しねじ | SS500 | SS500 |
キー | SS500 | SS500 |
GN295-40-12-Eの特長
- デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。
- 使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。
構造
取りつけ方法
*1: GN491GN492との取りつけではベースを使用しません。エンドピースにある位置決めピン用穴を使用してください。
組み合わせ
インジケータ取りつけキット | アクチュエータ GN291N-R1-SCRGN291N-R1-NIGN491-30GN491-50GN492-30GN492-50 |
アクチュエータ用ハンドル HMLA |
デジタルポジションインジケータ RDMRDSRDTREDSSREDTS |
---|---|---|---|
GN295-18-6N | GN291N-18-***-R1-SCR/NI | HMLA-18-80-K6-R | RDM-3-*-AN-** RDM-3-*-AR-** |
GN295-30-8 | GN291N-30-***-R1-SCR/NI GN491/GN492-30-***-R1-1-SCR |
HMLA-30-100-K8-R | RDS-4.0-*-AN-** RDS-4.0-*-AR-** |
GN295-30-8-E | GN291N-30-***-R1-SCR/NI | HMLA-30-100-K8-R | REDSS-IP**-** |
GN295-40-12 | GN291N-40-***-R1-SCR/NI GN491/GN492-50-***-R1-1-SCR |
HMLA-40-100-K12-R | RDT-4.0-*-AN-** RDT-4.0-*-AR-** |
GN295-40-12-E | GN291N-40-***-R1-SCR/NI | HMLA-40-100-K12-R | REDTS-IP**-** |
アクチュエータ・スライダブロック・ハンドルおよびデジタルポジションインジケータ・インジケータ取りつけキットの組み合わせ⇒リニアアクチュエータの構成