単位 : mm
| 品番 | D | C | d | d1 | b | t | L | s | A | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Dg | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMLA-18-80-K6-R | 80 | 6 | 26 | 17 | 2 | 7 | 13 | 7 | 13 | 26 | M5 | 0.8 | 16 | 43.5 | 150 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 在庫品 |
| HMLA-30-100-K8-R | 100 | 8 | 28 | 22 | 2 | 9 | 16 | 9.5 | 14 | 30 | M5 | 0.8 | 18 | 58 | 190 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 在庫品 |
| HMLA-40-100-K12-R | 100 | 12 | 28 | 22 | 4 | 13.8 | 16 | 9.5 | 14 | 30 | M5 | 0.8 | 18 | 58 | 190 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 在庫品 |
HMLAの材質・仕上げ
| HMLA | |
|---|---|
| ハンドル | AC4B 粉体塗装(つや消し黒) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
| 回転グリップGDP | ナイロン6(つや消し黒) |
HMLAの特長
- アクチュエータGN291NGN491GN492専用のハンドルです。⇒リニアアクチュエータの構成
- 回転グリップGDP(GDP)つき。
- 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
- 矢印・社名・ロゴマークなどをレーザ刻印します。⇒レーザ刻印サービス