• リニアアクチュエータ

HMLA-18-80-K6-R

アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)

Aluminum Handwheel(for use with Actuator)

HMLA-18-80-K6-Rの形状図

HMLAアルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)寸法図

単位 : mm

品番 D C d d1 b t L s A H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Dg G 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HMLA-18-80-K6-R 80 6 26 17 2 7 13 7 13 26 M5 0.8 16 43.5 150 5,900 6,490 CAD カート 在庫品

HMLA-18-80-K6-Rの材質・仕上げ

HMLA
ハンドル AC4B
粉体塗装(つや消し黒)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
回転グリップGDP ナイロン6(つや消し黒)

HMLA-18-80-K6-Rの特長


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

HMLAにはこのような商品があります