単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLT-10-50 | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 69 | 32 | 29,000 | 31,900 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
PABLT-10-50の材質・仕上げ
PABLT | |
---|---|
ノブ | チタン |
操作ボタン | チタン |
ピン | チタン |
ボール | セラミック |
内蔵スプリング | ハステロイ*1C4相当 |
*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
PABLT-10-50の特長
- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- チタン・セラミック・ハステロイ*1相当製の部品で構成しており、耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- チタン製の部品はスティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。
- 使用可能温度:400℃
*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。