• ロックピン

PABLT-6-10

ボールロックピン - コンパクトタイプ

Ball Lock Pin Compact Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


PABLT-6-10の形状図

PABLTボールロックピン - コンパクトタイプ寸法図

単位 : mm

品番 L L1 d d1 D H 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PABLT-6-10 10 7 6 7 10 22 23 7 23,400 25,740 CAD カート 実働15日目出荷
品番 L L1 d d1 D H 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PABLT-6-10 10 7 6 7 10 22 23 7 23,400 25,740 CAD カート 実働15日目出荷
品番 L L1 d d1 D H 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PABLT-6-10 10 7 6 7 10 22 23 7 23,400 25,740 CAD カート 実働15日目出荷
品番 L L1 d d1 D H 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PABLT-6-10 10 7 6 7 10 22 23 7 23,400 25,740 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

PABLTボールロックピン - コンパクトタイプ


PABLT-6-10の材質・仕上げ

PABLT
ノブ チタン
操作ボタン チタン
ピン チタン
ボール セラミック
内蔵スプリング ハステロイ*1C4相当

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。


PABLT-6-10の特長

  • シンプルなボタンタイプのロックピン。
  • コンパクトな設計が可能です。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • チタン・セラミック・ハステロイ*1相当製の部品で構成しており、耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • チタン製の部品はスティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。
  • 使用可能温度:400℃

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

PABLT-6にはこのような商品があります

PABLTにはこのような商品があります