単位 : mm
品番 | d1 | d2 | d3 | D1 | D2 | L1 | L2 | H | S | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRW-4.3-15 | 4.3 | 9.2 | 2.5 | 15 | 6.3 | 15 | 12.3 | 7 | 3 | 4 | 790 | 869 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRW-4.3-15の材質・仕上げ
PRW | |
---|---|
本体 | SUS316L相当 |
PRW-4.3-15の特長
- ロックピン用チェーン、ロックピン用カールコードのキーリングに取りつけることで、ねじで固定できます。
-
固定には皿小ねじを使用してください。
*皿小ねじは付属していません。
使用例
適用ロックピン用チェーン
リテーナワッシャ品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||
---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PSRC PSRC | |
PRW-4.3-12 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PSRC-*-14 |
PRW-4.3-15 | |||
PRW-5.3-17 | PBC-*-14 PBC-*-18 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 |
PRW-5.3-22 | |||
PRW-6.4-26 | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。